本產品即將停產. 與我們聯絡 關於取代的新品資訊

使用此通用型轉接器為 U1610A/U1620A 手持式數位示波器供電。

產品特性

Keysight U1574A 交流/直流轉接器與 U1610A/U1620A 手持式數位示波器相容。

額定輸入:

  • 100 – 240 V
  • 50 – 60 Hz
  • 1.5 A

額定輸出:

  • 15 V
  • 4.0 A

如需是德科技萬用電錶測試導線和探棒的詳細資訊,請瀏覽萬用電錶測試導線和探棒網頁

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助

繁體中文