概述

X 系列应用是经过验证、即时可用的测量应用软件,通过执行信号分析,可让您查看和了解通用、蜂窝通信、无线连通性以及航空航天/国防器件和设计的性能,简化复杂任务并提供可重复的结果。

直观的图形和值得信赖的测量结果,让您更深入地了解器件性能

支持超过 25 种不同的测量应用软件,全面涵盖蜂窝、无线连通性、广播无线电/音频、航空航天与国防和通用行业的需求,能够执行相位噪声、噪声系数、脉冲、EMI 等参数测量以及符合最新标准的无线测量

确保设计符合新标准

让您确信测量结果符合当前的最新技术 是德科技积极参与业内标准委员会的工作,并在其中担当领导作用,可以确保 X 系列测量应用软件始终处于不断演进的物联网、5G 和 WLAN 等标准的最前沿。

跨越多个硬件平台共享相同的测量技术和专业知识

支持从高端性能、基准性能、经济型到低成本型号的台式频谱分析仪和模块化仪器,使您在研发、设计、验证到生产的整个产品生命周期内始终获得一致的测量结果

您可以根据自己的预算灵活选择许可证类型和许可证期限,并为不同平台选择分层应用软件许可证

提供四种不同的许可证类型,如节点锁定许可证、可转移许可证、网络/浮动许可证和 USB 便携式许可证,并且提供灵活的许可证期限,既有永久许可证,也有 12个月的许可证。 为初次购买的用户提供标配的 1 年支持,到期后可以根据您的需求按月延长。 是德科技支持分层的 X 应用软件型号,其中 N 型号适用于 UXA/PXA/PXE,E 型号适用于 MXA/EXA/MXE/VXT,W 型号适用于 CXA。 高层型号的 X 应用软件可以在低层平台上运行,这意味着 N 型号能在所有平台上运行,E 型号能在 MXA/EXA/MXE/VXT 和 CXA 上运行,而 W 型号只能在 CXA 上运行。

软件企业协议

部署是德科技软件企业协议,为您的组织获取持续价值。 企业协议通过建立可重新混合的许可证资产库,使您可以灵活且经济高效地访问和使用是德科技广泛的软件产品组合。

特色资源

需要帮助或遇到问题?

中国