您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
参考解决方案
如果您正在寻找解决方案来应对不断变化的测试挑战,是德科技愿意分享我们在测量、PXI 模块化仪器和测试自动化方面的专业技术,全力为您提供帮助。
创建适合您需求的解决方案
如果您正在寻找解决方案来应对不断变化的测试挑战,是德科技参考解决方案能够通过编程示例,提供硬件、软件和测量专业技术的优秀组合。这些解决方案针对特定应用进行了高度优化, 将为您展示如何发挥测试设备非常大的功效,帮助您取得事半功倍的效果。
是德科技参考解决方案:
- 增强解决测试难题的信心
- 能够快速评测测试解决方案针对特定应用的性能和能力
- 大幅缩短将新测试系统整合到现有测试环境中所需要的时间
- 充分利用是德科技的测量专业技术和软件,满足特定的应用要求
在特定应用中,是德科技和解决方案合作伙伴愿与您紧密合作,共同定义并整合下一代测试解决方案。
以下介绍的这些 PXI 和 AXIe 解决方案专为特定应用而设计,充分利用了模块化体系结构的可扩展性、尺寸和性能优势。 每一个参考解决方案都可轻松进行定制,以便满足您自己的测试需求。
了解是德科技的模块化仪器——利用是德科技的参考解决方案,实现事半功倍的洞察。
查找适合您的产品系列
参考解决方案特色资源
需要帮助或遇到问题?