您是否已经拥有采样示波器?

参加旧机置换活动,用您现有的采样示波器或其他厂商的竞品示波器换购新款示波器,最高可节省 68% 的费用。

CDR时钟数据恢复解决方案特点

执行精确的测量

无论您的工作是涉及计算机、数据通信还是通信标准,是德科技的CDR时钟恢复解决方案都能为您提供非常宽的数据速率范围,非常适合用于各种发射机和接收机测试设置。 这种一体式光电(O/E)转换器具有很高的灵活性,因此您可以使用同一台仪器来测试不同的设计。 有了这套数字通信分析仪、配套软件和CDR时钟恢复解决方案,可以让您信心满满地执行更精确的测量。

  • 所有的CDR时钟恢复解决方案均可实现电气非归零(NRZ)和 4 级脉冲幅度调制(PAM4)信号的一致性
  • 使用一台仪器执行更多测试:光/电解决方案将电气时钟恢复与放大的 O/E(光电转换器)集成在一起,从而同时为光通信和电气应用提供支持
  • 选择集成式光分路器,或者是用户提供的外部光分路器
  • 在 < 100 fs RMS 的超低剩余随机抖动条件下进行分析
  • 通过抖动频谱分析(JSA)功能,获得更深入的见解
  • 使用黄金锁相环(PLL)进行合规操作,对测试结果充满信心

利用灵活的解决方案提高效率

利用先进的功能和灵活的选件执行更精确的测量:

  • 通过可调节的环路带宽和可选择的峰值,实现更佳的测量准确度
  • 在高灵敏度和低固有抖动条件下进行分析,确保实现您的电气和光通信设计所需的精度
  • 使用 JSA 选件找出抖动过量的根本原因,深入了解低频抖动的幅度和分布
  • 使用集成在 N1076BN1077BN1078A 时钟数据恢复解决方案中的可变均衡器,从闭合的眼图中恢复时钟

CDR时钟数据恢复解决方案主要技术指标

支持的数据速率

高达 64 GBd

输入类型

光/电

调制制式

PAM-4/NRZ

支持的波长

850 nm 至 1620 nm

查找适合您的光电时钟数据恢复产品型号

光电时钟数据恢复产品特色资源

需要帮助或遇到问题?

Register to participate in Keysight's AI showcase

Discover 3 game-changers for scaling AI data centers.

Save your spot today. X
中国