WaveTest 6

下一代 Wi-Fi 测试平台

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 通过完整的客户端控件仿真大规模和真实的 Wi-Fi 部署
  • 使用可行的关键性能指标(KPI)优化AP调度程序
  • 利用内置多千兆以太网进行端到端流量仿真与测量
  • 借助基于硬件的测量,准确评测时延和吞吐量提升
  • 借助完整的 OFDMA 数据包捕获功能和 IxVeriWave 自定义的无线分流器接头来开展深入研究

问题:测量 Wi-Fi 6 性能有多大提升

Wi-Fi 6 宣称通过高效利用频谱,可在密集环境中实现 4 倍的性能提升。 多个 Wi-Fi 客户端首次可以使用正交频分多址接入(OFDMA)和分配的资源单元同时发送或接收数据。 随着各个远近客户端组合中的并发用户数量不断增加,调试和诊断涉及多个并发客户端的测试会话变得极具挑战性和耗时。

您需要下一代测试工具来大规模仿真多用户 OFDMA,全面验证 802.11ax 技术所承诺的功能和性能提升。

Wi-Fi 6
Wi-Fi 6 测试

解决方案:专用、可扩展、多用户的 OFDMA Wi-Fi 6 测试仪

WaveTest 6 基于定制的无线、基带和 FPGA 技术,是业界较早能够大规模测量多用户 OFDMA 性能提升的一款测试解决方案。 它能跨越所有资源单元组合,仿真多达 500 个有状态的客户端和并发用户。 这种高性能硬件可以支持所有帧尺寸实现理论上的最大速率。

这里的关键在于建立真实网络模型,其中包含距接入点不同距离的各种 Wi-Fi 6 和传统客户端组合等等,准确验证接入点(AP)调度程序的性能。 实时统计数据可以提供关键洞察,帮助您关联不同层的 Wi-Fi 6 网络性能。 单一捕获视图可以帮助您调试和诊断多用户 OFDMA 问题。

WaveTest 6 将客户端仿真、流量生成/分析和多用户 OFDMA 数据包捕获功能集成在一个平台中,打造成一款非常强大的一站式解决方案,对基于 802.11 的产品实施准确验证。

特色资源

显示更多

需要帮助或遇到问题?

中国

Register to participate in Keysight's AI showcase

Discover 3 game-changers for scaling AI data centers.

Save your spot today. X