A400GE-QDD

A400GE-QDD 第 1 层 BERT 和 KP4 FEC 测试

第 1 层 BERT 和 KP4 FEC 多端口测试系统

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 适用于 400GE 通信设备的杰出测试平台,硬件端口采用 8x56 Gb/s 电气接口以及符合 IEEE 802.3bs 和 IEEE 802.3cd 标准的 PAM4 编码
  • 高度直观的网页浏览器 UI 基于 Google Chrome 设计,使 BER 和 FEC 测试变得真正快速而简单
  • 第 1 层的典型 BERT 功能进一步扩展,能够发送 PRBS 码型,并且能够按通道生成 BER 测量结果和统计数据
  • 生成 PRBS 码型,包括 PRBS31Q、PRBS-23Q、PRBS-20Q、PRBS-15Q、PRBS-13Q、PRBS-11Q、PRBS-9Q 和 PRBS-7Q
  • 可现场升级,从而支持互连并与 Keysight M8040A 高性能 BERT 分析仪保持同步
  • 支持光收发信机和铜缆互连
几分钟之内便能查出 FEC 问题,无需耗费数小时

随时随地快速找到 BER 和 FEC 问题

基于 56 Gb/s 电通道信令速率的 400 Gb 以太网(GE)技术使得开发网络设备中稳定端口电子器件的任务迅速变得复杂起来。 我们面临的挑战是必须表征和量化评测硅器件、专用集成电路(ASIC)、光纤和铜互连、光收发信机以及端口电子器件的真实比特误码率(BER)和前向纠错(FEC)性能。

为此我们推出新解决方案 A400GE-QDD,旨在快速确定 400GE BER 和 FEC 问题。 利用基于浏览器的单页面应用程序(SPA),以及通过系统视图实时一次性查看所有通道的所有 BERT 和 FEC 统计数据,可以随时随地评测新光收发信机和铜缆互连 BER。

快速获得投资回报并随着需求的增长进行升级

拥有 A400GE-QDD,您可以轻松满足当前和未来的测试需求,获得关键的投资回报(ROI)。 A400GE-QDD 的升级快速而简单,能够在现场将任意 A400GE-QDD 2 端口型号升级为完整的4端口型号,使基本机箱系统可以得到重复利用。 您还可以现场升级任意 2 端口或 4 端口型号,添加 RS-544 FEC(KP4)测试功能。 无论您需要何种升级,何时需要升级,都可以通过混合搭配实现。

可以随着需求的增长逐步升级,快速获得投资回报
紧凑型专用 BERT 和 FEC 测试系统

紧凑型专用 BERT 和 FEC 测试系统

基本机箱配备了第 1 层 BERT 400GE 测试软件 KiOS。 基于 Google Chrome 浏览器的用户界面(UI)使设置变得非常简单,因此您可以在几分钟内便开始测试。 可选的 RS-544(KP4)FEC 测试功能大大简化了 FEC 通道测试。 是德科技的 FEC 码字误码分布分析(FEC 尾部)显示了在执行长时间测试和极限测试时的 BER 性能和其他高级测量;这再简单不过了。

A400-QDD 的线速信号生成功能可用于表征和量化评测真实的 BER 和 FEC 性能。 它还可以测试所有类型网络设备的互连互操作性。 这让您的开发团队能够通过测试快速查明问题,验证 BER 性能并确定是否合格。

高性能 BERT 分析仪同步

A400GE-QDD 可以在现场进行升级,以便支持与 Keysight M8040A 高性能 BERT 分析仪进行互连和同步。 两者组合而成的系统(N4891A)构成了一个先进的 FEC 感知型物理层 BER 测试仪并荣获业界大奖。 这个解决方案可在 400GE 表征和合规性测试中使用,用来执行物理层通道极限测试和通道损伤测试。 此外,它还可以执行光接收机极限测试(ORST)。

Keysight N4891A 400GBASE FEC 感知型合规性测试解决方案

Best of Show Award 大奖,亚军

N4891A,右前视图

特色资源

 

显示更多

让我们帮助您构建高性能的 400GE 硅器件、ASIC、光纤和铜互连、光收发信机和端口电子器件。

中国