Choose a country or area to see content specific to your location
确认您的国家或地区
中国 中国
请确认
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
出色的 50+ GHz 探头,让您快又灵活地测试 802.3ck 和 PCIe® 6.0 设计
勤学以博览工程师智慧知识宝库
Keysight Learn 提供有关感兴趣主题的沉浸式内容,包括解决方案、博客、活动等。
欢迎访问 24x7 自助服务门户网站
其他产品支持
您希望搜索哪方面的内容?
1
Keysight E1407A C 型 1 或 2 插槽载体可使 A 或 B 型 VXI 模块适用于所有的 C 型 VXI 主机。 P1 和 P2 扩展经过了全缓冲。 带状电缆可以隔离 P2 的外部行,以用于 VME 应用。 E1407A 仅提供从机功能,不可与插槽 0 或总线主机共用。 标准模块是 1 插槽宽;选件 010 是 2 插槽宽,仅能连接到最左侧插槽的背板。 Keysight VXI 主机可与许多适配器结合使用。
通过使用该模块,多个(不是全部)VME 卡在满足 VXI 机械和电气限制的前提下,适用于 C 型 VXI 主机。 但不属于支持配置。