Choose a country or area to see content specific to your location
确认您的国家或地区
中国 中国香港
请确认
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
出色的 50+ GHz 探头,让您快又灵活地测试 802.3ck 和 PCIe® 6.0 设计
探索精心制定的支持计划,优先助您快速创新。
勤学以博览工程师智慧知识宝库
Keysight Learn 提供有关感兴趣主题的沉浸式内容,包括解决方案、博客、活动等。
欢迎访问 24x7 自助服务门户网站
其他产品支持
您希望搜索哪方面的内容?
"为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能"。是德科技公司的 Infiniium 80000B系列和InfiniiMax II探头系统将提高测量精度,增加设计裕量。是德的Infiniium 80000B 系列示波器和InfiniiMax探测系统的信号完整性优势包括:业界最低的本底噪声、最低的抖动测量本底、最低的触发抖动、最平坦的示波器和探头组合频率响应曲线等。卓越的信号完整性,可消除因为示波器或探头系统的噪声、抖动或频率响应曲线不佳而导致的测量精度方面的误差,从而最大限度地提高工程师的设计裕量。
如果您正在设计、调试或验证基于串行数据的设计,请考虑选择DSA80000B数字信号分析仪。DSA80000B围绕Infiniium DSO80000B系列示波器和InfiniiMax探测系统进行设计,为实现精确和可重复的测量提供了重要功能。该示波器标配选件001存储器、E2688A高速串行数据分析软件和N5400A EZJIT Plus抖动分析软件,其价格极具吸引力。更多信息请查看DSA80000B 点击此处
请了解新一代是德示波器产品。