特点

  • 直流 50 GHz
  • 单刀五掷
  • 2.4 mm(阴头)、2.4 mm(阴头)标配(选件 101)
  • 2.4 mm(阴头)、2.4 mm(阳头)(选件 100)
  • 5、15 或 24 V 螺线管电源电压(分别对应选件 011、015、024)
  • 附带测试数据的商业校准证书(选件 UK6)
  • 卓越的可重复性:< 0.03 dB 典型值
  • 低插入损耗:< 3.0 dB(50 GHz)

是德科技现在为通信和航空航天应用提供了一系列更高频率的开关。 这些开关将低驻波比、长使用寿命和卓越的可重复性集于一身,可妥善保护您的测试平台,防止出现故障、再校准、停机时间以及生产效率下降等问题。

Keysight 8768M 是一款单刀五掷机电开关。

8768M Multiport Coaxial Switch

想要深入了解 8768M?

关于 8768M 多端口同轴开关(直流至 50 GHz,SP5T)的特色资源

需要帮助或遇到问题?

中国