您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 频率范围:直流至20 GHz
- 非端接的单刀双掷开关
- 先断后合
- 隔离:110 dB -2.25 dB/GHz
- 插入损耗:< 0.2 dB + 0.025 dB/GHz
- SMA阴头
- 可提供4.5至32 V直流驱动电压的电压选件
- 选件890包括测试结果的打印输出
Keysight 8765 系列开关专为微波仪器和 ATE 系统设计,具有卓越的电气和机械性能。Keysight 8765D 配有 SMA 连接器,使用 3.5mm 连接器时工作频率为直流至 26.5 GHz,使用 2.4 mm 连接器时工作频率可高达 40 GHz。选件 292 可与 Keysight 8765D 一起订购。它可配有覆盖 4.5 V 至 32 V 直流范围内任何驱动电压的电压选件。在需要性能数据的应用中,选件 UK6 可打印输出测试结果。此开关采用了全新的设计,可提供最大的可靠性和性能。它可在技术指标范围内重复使用超过 1000 万次。
8765D 选件 010 和 310 将于 2013 年 3 月 1 日停产,订货截止日期为 2013 年 5 月 31 日。
对8765B有兴趣?
8765B同轴开关(直流至20 GHz,SPDT)的特色资源
需要帮助或遇到问题?