特点

  • 简单易行的在线测量
  • 频率响应和单位增益极佳
  • 探棒敏感度高
  • 失真水平低

使用 85024A 高频探棒可轻松进行在线测量。 只有0.7 pF的输入电容被1兆欧姆的电阻分流,提供完整的高频探测,不会给被测电路带来不利的负载效应 极佳的频率响应和单位增益保证了使用此探棒进行扫频响应测量的高精确度。 高探棒敏感度和低失真水平让您可以在射频分析仪的全动态范围内进行测量。

有关射频探头的更多信息,请方位 Keysight 射频探头.

85024A High-Frequency Probe

想要深入了解 85024A?

需要帮助或遇到问题?

中国