您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 频率范围:45 MHz 至 26.5 GHz
- 插入损耗(dB):0.8(<12.4 GHz)、1.3(<26.5 GHz)
- 标配连接器:射频输入
Keysight 11612A 宽带大功率偏置网络可以在各种偏置应用中使用,满足实验室和生产环境中的测试与测量需求。偏置网络提供了一种方法,可以在阻止直流输向射频端口的同时,向器件上的同轴连接器的中央导体提供直流偏置。
对 11612A 有兴趣?
需要帮助或遇到问题?