Used Equipment Store

账户权益

获取是德科技原厂二手仪器商城的定制视图

管理您的账户信息,以便我们的团队能够快速响应您的需求

了解最新的产品价格, 产品特价信息以及库存情况

已经有账户? 登录

创建账户

您需要什么帮助?

技术问题

  • 产品选择
  • 产品配置
  • 应用支持

销售问题

  • 延长保修
  • 校准计划
  • 添加软件选件
  • 教育折扣

订阅

提交此表单即表示您同意向是德科技提供您的个人数据,有关我们如何使用这些数据的详细信息,请参阅是德科技隐私声明
需要帮助?

确认运费

了解该设备是否可以运往你的国家

This instrument can be shipped to .
For shipping time or custom orders, please contact us.
Unfortunately this instrument cannot be shipped to due to restrictions such as RoHS.
Online purchasing not available in .
Online purchasing not available for Premium Used models.
ID: U08-2528636

Keysight N9030A-526

3 Hz to 26.5 GHz

ID: U08-2528636
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
产品实拍图

Keysight N9030A-526

3 Hz to 26.5 GHz

全面校准+校准报告
90天保修
请咨询 KeysightCare 服务
仅包含图片中显示的配件, 无电源线
可以根据要求提供其他软件选项

节省 70%

USD 28,828.50

原价 USD 96,095.00

税前价格
设置价格提醒
添加到愿望清单
仅用于专业和工业用途
免费送货。 从马来西亚发货1周内运送到Hong Kong, SAR of China
索取报价

Keysight N9030A-526 3 Hz to 26.5 GHz
是德科技原厂二手仪器
Keysight N9030A-526
3 Hz to 26.5 GHz
配置: 526, C35, DP2, EP1, FSA, LFE, LNP, NFE, NUL, P26, PC2, PFR, RTL, SSD, WXP
可定制
运输: 仅限部分国家
质保期: 90天
配件 不包括
产品仅用于专业和工业用途。
提交此报价请求即表示您同意向是德科技提供您的个人数据,有关我们如何使用这些数据的详细信息,请参阅是德科技隐私声明
Not available in your region

Cannot ship to:

European Union
Switzerland
Norway
Turkey

Unit only ships within China.

Unit ships worldwide.

是德科技原厂二手仪器

Keysight  N9030A-526 USD 28,828.50

USD 28,828.50 节省 70%


526FREQUENCY RANGE, 3 HZ TO 26.5 GHZInstalled
C35APC 3.5 MM CONNECTORInstalled
DP2DP2 - DIGITAL PROCESSOR, 2 GB CAPTURE MEMORYInstalled
EP1Installed
FSAInstalled
LFEInstalled
LNPLOW NOISE PATHInstalled
NFEInstalled
NULInstalled
P26Preamplifier, 26.5 GHz Installed
PC2Installed
PFRInstalled
RTLREAL TIME LINKInstalled
SSDADDITIONAL REMOVABLE SOLID STATE DRIVE, W7XInstalled
WXPOPERATING SYSTEM, WINDOWS XP FOR EMBEDDED SYSTEMSInstalled

您可以通过索取报价的方式咨询该仪器是否可以定制

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.

Please contact us for available service options.


Take on Demanding Aerospace, Defense and Commercial Communications Applications

  • Test with 160 MHz analysis bandwidth & industry-leading performance
  • Extend frequency up to 110 GHz with Keysight smart mixers; to THz with others
  • Capture transient or intermittent signals with real-time spectrum analysis
  • Simplify application-specific testing with PathWave X-Series measurement apps: phase noise, noise figure, LTE-Advanced, WLAN, and more
  • Perform deeper troubleshooting with the PathWave 89600 VSA software


仅包含图片中显示的配件。

其他未列出的配件可以单独购买,请在索取报价的留言栏中注明您感兴趣的其他配件或支持服务。

如需单独订购配件或购买仪器后订购配件,请联系您当地的是德科技办事处或合作伙伴。或在此处查看我们的在线商店,确认是否在您的国家/地区有出售。

准备好开箱了吗?

您将得到

  • Keysight N9030A-526 Spectrum Analyzers
  • 仅包括图片中显示的配件
  • 校准证书(仅包括图片中显示的证书)

您可以添加

  • KeysightCare Assured
  • 全新校准
  • 校准方案

您还不确定想购买哪款产品?

如有任何其他问题,欢迎随时提问。我们将竭诚为您服务

联系我们

常见问题

是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?

  是德科技全新仪器 是德科技原厂翻新仪器 是德科技二手仪器
折扣 低至3折 低至1折
仪器状态 全新 近乎全新 正常运行 ¹
软件版本 最新 已升级为最新 按原状态
计量标准 原厂计量校准报告 原厂计量校准报告 查看产品详情
附件 全新标配 全新标配 查看产品详情
质保期 1-5年 ² 1-5年 90天
选件添加/删除 接受 接受 受限

更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多

我可不可以按我的个人需求配置仪器?

是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。

有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。

二手仪器包含哪些配件?

是德科技原厂翻新仪器通常与新产品具有相同的配件和质保期。

你们能提供其他的配件吗?

我们目前只提供清单里的配件。其他配件您可以在购买是德科技原厂翻新仪器和原厂二手仪器时另行购买。

如果您有其他想要的配件请在评论区留言。

如果想单独下单或者在下单后补购,请联系您当地的是德科技官方或是德科技的合作方。查看 或点击此处查看我们的在线商城(如果您所在地区有售)。查看

Make the Most of Your Equipment

查看全部

Why Buy Used Directly
From Keysight

Second-Hand. First-Class.

Risk free

Up to 5 Years Like-New Warranty
  • Global Coverage
  • Predictable Expenses
Learn more

Leader in T&M

Empowering Innovators
for 80+ Years
  • Chosen by Industry Leaders
  • Over 30,000 Customers
Learn more

Certified Like-New

Premium Refurbished Instruments
  • 101-Point-Checklist
  • Latest Firmware/Software
Learn more

First-Class

Full-Service with KeysightCare
  • Priority Response
  • Optional Calibration Plan
Learn more

Customization

Add Hardware.
Enhance Software.
  • Meet your testing needs
  • Addable HW/SW options
Learn more

Personal Support

Personalized Service, Local Team
  • Over 100 countries
  • Live agents in your language
Learn more

Extra Savings

Save up to 90 % and more on OEM Quality
  • +5% when buying online
  • +15 % education discount
  • Regular promotions

Immediate Availability

Wide Range of Equipment In Stock
  • Request higher quantities
  • Quick responses worldwide
Learn more

常见问题

什么是信号分析仪?

信号分析仪是用于测试和测量电子信号的设备。信号的类型可能会有所不同,包括电压、电流和射频。信号分析仪的功能和特性因应用而异。信号分析仪有多种类型,但最常见的类型是示波器。其他类型包括频谱分析仪、网络分析仪和信号发生器。

示波器是设计电子系统时使用的一种设备,它允许将信号视为波形。频谱分析仪测量特定时间段内信号的幅度和频率。网络分析仪在无法访问其设计细节的情况下分析电路;当创建电路和测试电路之间存在延迟时,这会很有帮助。信号发生器生成信号,然后供其他设备使用。

  • 信号分析仪有多种用途,具体取决于设备类型和可用功能。一些标准功能包括:

  • 生成和分析信号

  • 放大和分析大信号

  • 显示不同类型的波形

  • 显示信号的整个频率范围,包括不同频率和噪声水平的视觉表示

矢量信号分析仪与频谱分析仪的区别是什么?

信号分析仪分析已经生成的信号,而频谱分析仪用于发现频率或实际生成频率本身。

频谱分析仪执行实时频谱分析,并根据所分析的信号类型测量瞬时功率或峰值功率、电压或电流。它还经常用于监测电路和设备中的电磁干扰。

另一方面,信号分析仪只能测量已经存在的信号;它不能用于发现或分析频率。其目的是帮助用户识别电子电路问题并了解电路的性能。

信号分析仪与示波器的区别是什么?

信号分析仪和示波器之间的主要区别在于,信号分析仪分析特定时间段内信号的电压。相反,示波器提取信号的时间信息

示波器是一种信号分析仪,用于测量随时间变化的电压信号。它具有各种功能,包括模拟和数字功能、高级触发功能和连接选项。它用于分析来自许多不同来源的信号,例如时域信号、射频频率或极低频源。

信号分析仪用于分析已经生成的信号。信号分析仪通常用于监测电路和设备中的电磁干扰,而示波器只能测量已经存在的信号。

图2  示波器与信号分析仪

阅读我们的示波器基础指南,了解有关示波器及其使用的更多信息。如需查看我们在售示波器的完整列表,请访问我们的产品列表页面.

信号分析仪与矢量网络分析仪的区别是什么?

网络分析仪通过检查发送和接收的信号来测试有线或无线网络的性能。与信号分析仪不同,它对发送和接收的信号进行高级分析。它不同于信号分析仪,因为它对被测设备上的信号进行实时分析。相反,信号分析仪仅在创建信号后分析数据。

网络分析仪还可以执行分析并检测阻碍信号到达目的地的问题。例如,它可以检测电缆、连接器或故障设备的问题。它还可以帮助解决射频频谱和Wi-Fi问题,如干扰和信号丢失。

信号分析仪被工程师用来识别电子电路中的问题,了解电路的行为方式,例如,监测多个信号或设备之间的电磁干扰。这使得它对于测试和调试使用无线电信号或其他强大的潜在干扰源的电路非常有用。

如何用信号分析仪测量天线阻抗?

天线的阻抗指的是它对特定频率信号的响应方式。如果你想知道设备发送的是哪种无线信号,你应该用频谱分析仪评估天线的阻抗。该设备将帮助您确定天线是否受到噪声的影响,噪声会对性能产生负面影响。

要测量天线的阻抗,可以在连接到天线背面的同轴电缆的一端连接频谱分析仪。一旦设备通过同轴电缆,它将计算传输的阻抗。

如何用信号分析仪测量相位噪声?

相位噪声是一种经常干扰无线通信的信号。对于在无线频谱中工作的设备来说,这是一个问题。如果相位噪声在特定频率上很常见,它可能会淹没其他信号。

相位噪声有许多不同的类型,每种类型都会对您的无线技术产生不同的影响。信号分析仪测量不同频率的相位噪声。该设备将帮助您确定预期的无线通信是否需要某种干扰保护。

要使用信号分析仪测量设备的相位噪声,可以将设备连接到接收机的输入端。这将使信号分析仪能够计算出有多少相位噪声是通过你的无线通信设备发送的。

如何用信号分析仪测量回波损耗?

回波损耗是测量在特定点反射或浪费多少信号。这是一个衡量在传输过程中损失了多少能量的指标。您可以使用频谱分析仪测量回波损耗,从而提高无线连接的功率和效率。

如果回波损耗过,则可能表明系统中存在电源管理问题。信号分析仪可以帮助您确定回波损耗是否过高,并帮助您找到需要解决的任何硬件问题。当您的电源管理设置低于成功无线通信的要求时,设备会通知您。

要使用信号分析仪测试设备的回波损耗,请将频谱分析仪插入连接到预期发射机的同轴电缆的一端。该设备将确定在信号通过电缆并流出到达预定接收者后,有多少信号被丢失。

有关如何使用频谱分析仪测量回波损耗的其他信息,请查看“功能资源”,以获取基本频谱分析仪的技术概述以及如何测量天线回波损耗的示例。