Used Equipment Store

账户权益

获取是德科技原厂二手仪器商城的定制视图

管理您的账户信息,以便我们的团队能够快速响应您的需求

了解最新的产品价格, 产品特价信息以及库存情况

已经有账户? 登录

创建账户

您需要什么帮助?

技术问题

  • 产品选择
  • 产品配置
  • 应用支持

销售问题

  • 延长保修
  • 校准计划
  • 添加软件选件
  • 教育折扣

订阅

提交此表单即表示您同意向是德科技提供您的个人数据,有关我们如何使用这些数据的详细信息,请参阅是德科技隐私声明
Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

二手是德科技 N9030A PXA 信号分析仪 3 Hz 至 50 GHz

防御、航空、商业领域的最佳选择

是德科技下一代N9030A PXA信号分析仪推动了高性能分析仪的发展和技术进步。它可以优化你过去的项目,现在的工作,未来的创新。

  • 卓越的射频性能,从新角度探索信号特性
  • 提高测试吞吐量并保护系统投资
  • 用极高兼容性加固老系统
  • 高达160 MHz的带宽和一流的分析效率
  • 使用是德科技智能混频器,可将频率分析扩展到110 GHz
  • 实时频谱分析技术,帮助您清晰捕获间歇信号和瞬态信号

全部产品信息

二手N9030A产品

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

Enable Notifications

In order to use this feature, you need to enable notifications.

Manage notification preferences

USD


超高性能

N9030A PXA信号分析仪在每个领域的性能标准都极其出色,同时拥有极高兼容性,方便升级和换新系统。大规模PXA的功能设计主打性能。它的振幅精度高达0.19分贝,扩展噪声下限的新方法使其下限打到-172分贝。提供高质量的测量的同时可以保持原来的高速度。数据和控制接口包括LAN、USB和GPIB。

全部产品信息

过滤频谱中的明显噪音

  • 分析仪的低噪声下限的识别非常精确,可以在功率和频谱测量中实现精确的自动减法。
  • 这种新方法将测量噪声下限降低了3到10 dB,从而提高了测量难以检测的细微信号的整体速度和精度。因为PXA的可选低噪声输入路径,灵敏度参数也得到了改进。
  • 对于高DANL测量,微波频率下,直达路径使分析仪的噪声下限可达10 dB。

适量信号分析的动态解决方案

  • 安捷伦89600 VSA软件在PXA内运行,或通过远程接口作为外部资源。为了迁移和升级,新分析仪必须顺利融入现有系统。
  • 高效的PXA的建立是为了将新分析仪的优势引入到现有的测试系统中,这些系统依赖于旧的HP和Agilent频谱分析仪。
  • 通过适应性配置,PXA还可以作为各种分析仪的非正式替代品,在测量吞吐量、可支持性和测试余量方面提供改进,同时减少风险和迁移期。

N9030A硬件

PXA成功地避免了重新设计整个测试系统的需要。N9030A可适应的硬件特性,如Y-access视频输出、快速上升时间视频输出和创新的可变频率中频输出,使其能够轻松和顺利地迁移。这种无缝兼容可以减少测试时间,减少测试站的数量,提高吞吐量。

为了加强数据安全,你可以很容易地移除分析仪的硬盘,暂时用另一个磁盘替换,以进行不安全的操作或校准。这使敏感应用的安全处理和仪器消毒变得更容易。固态磁盘可以取代硬盘。每当需要升级时,只需移除分析仪的CPU。它采用Open Windows® XP专业版,使您能够控制任何和所有的测试系统组件,并整合MATLAB等软件。

50倍速度的快速清扫

提高扫频速度对任何信号分析应用都有积极的贡献,但对信号监测、低水平的突波搜索和类似应用的贡献更明显。目前客户可以通过简单地升级固件来提高扫频速度,而且它们是与购买仪器捆绑在一起的。扫频速度的这种改进可以在1kHz或更大的分辨率带宽中看到,与上一代相比,扫频速度可以提高50倍左右。

N9030A PXA——高级信号分析仪的优点

N9030A PXA能够提供:

  • 单核、高效处理器、4 GB RAM、移动固态驱动
  • 频谱分析仪测量应用
  • 微步进机械衰减器
  • 带有2 GB捕获内存的数字处理器
  • 10 MHz带宽用于分析
  • 快速扫描能力
  • 增强相位噪声
  • 噪音下限扩展
  • 低频扩展
  • 实时链路(40 MHz带宽)
  • 精密频率基准

常见问题

是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?

  是德科技全新仪器 是德科技原厂翻新仪器 是德科技二手仪器
折扣 低至3折 低至1折
仪器状态 全新 近乎全新 正常运行 ¹
软件版本 最新 已升级为最新 按原状态
计量标准 原厂计量校准报告 原厂计量校准报告 查看产品详情
附件 全新标配 全新标配 查看产品详情
质保期 1-5年 ² 1-5年 90天
选件添加/删除 接受 接受 受限

更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多

我可不可以按我的个人需求配置仪器?

是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。

有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。

二手仪器包含哪些配件?

是德科技原厂翻新仪器通常与新产品具有相同的配件和质保期。

你们能提供其他的配件吗?

我们目前只提供清单里的配件。其他配件您可以在购买是德科技原厂翻新仪器和原厂二手仪器时另行购买。

如果您有其他想要的配件请在评论区留言。

如果想单独下单或者在下单后补购,请联系您当地的是德科技官方或是德科技的合作方。查看 或点击此处查看我们的在线商城(如果您所在地区有售)。查看

注册账户并追踪型号、价格和库存情况

立即注册

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

相关系列

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

Enable Notifications

In order to use this feature, you need to enable notifications.

Manage notification preferences

USD