Used Equipment Store

账户权益

获取是德科技原厂二手仪器商城的定制视图

管理您的账户信息,以便我们的团队能够快速响应您的需求

了解最新的产品价格, 产品特价信息以及库存情况

已经有账户? 登录

创建账户

订阅

提交此表单即表示您同意向是德科技提供您的个人数据,有关我们如何使用这些数据的详细信息,请参阅是德科技隐私声明

本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
查看我们的优惠

如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款

Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

如何选择合适的示波器探头

返回示波器基础系列文章概述

如果你是一名电子工程师,希望从你的示波器中获得最大的收益吗?如果是的话,选择正确的探头是至关重要的。我们提供了不同探头类型的概述,它们的带宽要求,兼容性,以及正确探测技术的提示。无论你是专家还是新手,这篇文章将有助于提高你的测量精度和性能。让我们深入了解一下。

为什么探头如此重要

当你选择合适的Keysight二手示波器来满足你的需求时,你可能也会考虑购买哪些探头与它一起使用--这也是理所当然的。探头将你的示波器与被测设备或信号进行物理连接。这就是为什么它们对于为你的项目产生有用的测量结果至关重要。因此,你需要了解示波器探头如何影响你的测量。当选择探头时,你可能在寻找物美价廉的产品,足够的信号保真度和对被测电路的最小影响。但你如何找到这样的探头呢?

如何为您使用的是德科技示波器找到合适的探头

要为您的是德科技二手示波器找到合适的探头,首先要考虑您打算进行哪种测量,以确定需要哪种探头。

  • 无源探头 首先有一个好消息:如果您直接从我们这里购买是德科技二手 MSOX3104T 示波器,购买时将免费包含四个是德科技 N2843A 无源探头。无源探头是一种出色的通用定量测量设备。它们通常具有 1:1 或 10:1 衰减,或者可以在两者之间切换。一个可以很好地补充示波器输入特性的无源探头可能会成为您在 500 MHz 范围内进行基本测量的最坚固、最可靠的工具。
  • 单端有源探头 顾名思义,有源探头在探头中配备有源电路。在无源探头性能局限时,有源探头大放异彩。由于其低电容,单端有源探头可以处理高频、高速并避免过度负载。当您进入这些测量范围并需要更高的精度时,您可能会发现自己需要使用有源探头。
  • 差分有源探头 这些探头专门被设计用于进行差分测量。尽管它们的前期成本较高,但这种投资很快就会因准确性和易用性而得以回报。差分有源探头消除了共模噪声,带宽更高,无需接地,与单端探头相比,探头负载减少约 50%。由于这些优势转化为显著的性能提升,您甚至可能最终在测量单端信号时使用它们。
  • 电流探头 虽然上面提到的探头都属于电压探头系列,但这些探头测量的是电流并且有有源和无源两种。虽然您可以通过分流电阻器上的电压降测量电流,但电流探头可以提供更清晰的电流波形图。它们消除了测量的不确定性和对复杂计算的需要,使测量、记录和共享变得容易。根据其规格,电流探头可以测量从非常低到非常高的任何电流。
  • 其他类型的探头 高压探头可以覆盖 kV 范围内的测量,提供高衰减率和额外的用户安全性。光学探头将光学信号转换为电信号,以便在示波器屏幕上查看和分析。逻辑探头是调试数字系统中模拟问题的绝佳工具。这些和许多其他可用的专业探头保证您能找到适合您特定测量需求的探头。

 

接下来,您需要考虑您的探头需要什么带宽。为了获得最佳性能,它需要等于或超过示波器的带宽。探头带宽也应至少是信号频率的三倍,但也要考虑上升时间。更快的上升时间会大大增加了所需的带宽。最后,您的探头和示波器现在组成一个系统,确保计算系统带宽是否足以捕获信号的全部带宽。

您可能还在考虑兼容性。大多数基础探头都是 BNC 端接的,并且能兼容不同品牌的示波器。专业探头可能不可互换,但增加了易于使用的功能。例如,某些 Keysight 探头上的 AutoProbe 接口可以自动检测插入的是哪个探头,并相应地调整探头测量的单位。

无论如何,任何探头的输入电阻电容都应与示波器的匹配。您可以充分利用探头的衰减系数来扩展示波器的动态范围。探头本身也会有一个动态范围,转化为最大输入电压,因此请确保您在这些限制范围内工作。

最后,不要忘记探头针尖的形状因素。您需要把探头连接到电路上,正确的示波器探头尖端设计不仅会使你的工作更容易,而且还会提高测量精度。

如何进行正确地探测

让我们以免费的 Keysight N2843A 无源电压探头为例(见图 1 )。设置示波器时,将接地弹簧或鳄鱼接地线连接到探头。如果您希望进行快速、免提连接,请使用可伸缩钩尖。

将探头插入示波器并选择正确的通道。将您的探头尖端连接到波形发生器并使用提供的调整工具对探头进行补偿,直到可以看到干净的方波,没有任何过冲或欠冲。现在您已准备好将探头尖端连接到 DUT 并开始测量!不要忘记将您的接地线连接到已知的地线。

 

    (图片取自 N2840/1/2/3A 和 N2853A 高阻抗无源探头用户指南)

    当您开始接触不同的探头时,请参阅用户指南和数据表以获取各个指南,但以下有一些需要避免的常见陷阱:

    • 探头尖端很敏感,因此请小心处理,当您发现它们变钝时请及时更换。
    • 确保您的探头设置为正确的衰减。
    • 探头补偿是设置测量的重要步骤。始终在示波器的波形发生器上补偿您的探头。
    • 请记住,对于任何长度的电缆,您都在以易用性换取准确性。尽可能缩短探头和接地线,以避免噪声和信号失真,尤其是在选择探头附件时。

    查看更多

    Explore Used Oscilloscopes

    是德科技二手仪器官网提供范围广泛、行业领先的二手示波器,从老一代 Agilent 示波器到最新的 Keysight 示波器型号。因此,无论您是第一次购买、更换类似型号或寻求升级 – 我们都能为您提供帮助。

    • 近乎全新
    • 已升级为最新的软件
    • 原厂计量校准报告
    • 全新标配附件
    • 标准三年原厂保修
    • 支持定制选件

    了解更多

    • 节省高达90%
    • 精准运行
    • 计量校准
    • 30天保修
    • 不支持定制选件
    • 运往有限国家

    了解更多

    Second-Hand. First-Class.

    节省成本的同时,享受一等且放心的采购体验。这就是直接从是德科技购买二手设备的意义所在!

    Why You Should
    Work with Keysight
    Up to 5 years
    warranty
    Add Hardware.
    Enhance Software.
    Personalized Service,
    Local Team
    Empowering Innovators
    for 80+ Years
    Save 40-90% on
    Used Equipment
    Latest Firmware
    and Calibration

    最多可以选择3台仪器进行对比

    取消
    还可以挑选另一台仪器进行对比
    Starting at
    还可以挑选另一台仪器进行对比
    Starting at
    还可以挑选另一台仪器进行对比
    Starting at

    Enable Notifications

    In order to use this feature, you need to enable notifications.

    Manage notification preferences

    USD


    本文由是德科技二手仪器官方网站提供。该信息适用于二手设备和全新设备。

    如果您有感兴趣的是德科技产品型号并符合您的技术要求,请访问是德科技二手仪器官方网站,您可以通过我们的报价节省开支。
    查看我们的优惠

    如需更多测试测量知识和技巧,请查看所有技术文章。访问我们的资源。
    是德科技对本网站上所有内容及其所有内容的完整性、正确性和准确性不承担任何责任。请在此处阅读本网站的使用条款