네트워크 분석 부문 리더를 선택하세요

마이크로파 및 RF 콤포넌트가 점점 더 복잡해지면서 테스트 과제도 복잡해지고 있습니다. 무선 디바이스는 이보다 더 높은 주파수에서 작동하기 때문에 더 빠른 데이터 전송 사양을 준수하려면 신중한 특성화가 필요합니다. 키사이트 PNA 시리즈 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 보다 심층적인 통찰력을 더 나은 설계로 변환시키는 데 필요한 측정 무결성을 제공합니다.

PNA 네트워크 분석기 솔루션은 R&D, 설계 검증, 또는 제조 단계에서 고도로 통합된 하드웨어와 특수 소프트웨어를 사용하여 차세대 성능 요구사항보다 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다. 유연한 하드웨어와 광범위한 소프트웨어 어플리케이션을 갖추어 단일 연결을 통해 여러 차례 측정을 진행해야 하는 복잡한 디바이스의 특성화가 가능합니다. 세 가지 PNA 시리즈 중에서 필요한 기능을 찾아보십시오.

주파수 확장기를 갖춘 PNA 네트워크 분석기

광대역 밀리미터파 디바이스 특성화

키사이트의 사전 구성된 테스트 세트를 활용하면 밀리미터파(mm-Wave) VNA를 처음부터 구축하느라 시간을 낭비할 필요 없이 간단하게 구축이 가능합니다. 키사이트의 광대역 mm-Wave VNA 솔루션에는 필요한 mm-Wave 케이블링, 주파수 확장기 및 테스트 세트 컨트롤러를 갖춘 2포트 또는 4포트 네트워크 분석기가 포함되어 있습니다.

키사이트의 N5290/91A를 사용하면 PNA 또는 PNA-X 네트워크 분석기를 통해 자체적인 솔루션을 구축하고 온웨이퍼 및 연결된 측정을 위해 향상된 광대역 mm-Wave 디바이스 특성화와 모델링을 수행할 수 있습니다.

온웨이퍼 측정 최적화

고집적 디바이스는 더 적은 연결로 더 많은 측정이 필요합니다. 전체 디바이스 특성화가 다수의 장비를 필요로 하는 경우, 이용 가능한 연결이 적으면 많은 시간이 소요되는 과제에 직면하게 됩니다. 유연한 단일 연결, 복수 측정(SCMM) 네트워크 분석기로 웨이퍼 테스트 시간을 대폭 줄일 수 있습니다.

온웨이퍼 측정

KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠른 혁신을 이루십시오

디지털 및 RF 테스트의 복잡성이 증가함에 따라, KeysightCare를 통해 최종 제품의 품질 보장과 함께 프로젝트 일정을 최적화하고 리스크를 완화할 수 있습니다.

이 페이지에 소개된 장비에는 업그레이드 옵션과 함께 KeysightCare Assured 1년 보증이 포함되어 있습니다.

  • 장비의 가동 시간을 최대화하고 다운타임이나 오작동으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
  • 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다. 
  • 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
  • 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하세요.
KeysightCare Lab

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?

Mexico