무엇을 찾고 있습니까?
Products from this series will be discontinued. Expand to learn more.
현재 고성능 네트워크 분석기를 보유하고 계신가요?
보유 중인 고성능 네트워크 분석기 또는 경쟁사 모델에 대한 보상판매로 PNA 신제품을 최대 55% 할인가로 구매할 수 있는 크레딧을 받으십시오.
주요 특징
뛰어난 하드웨어와 강력한 소프트웨어의 탁월한 조합
PNA 시리즈 네트워크 분석기는 앰프, 믹서 및 주파수 변환기에 대한 업계 최고의 테스트 성능을 제공합니다. 내장된 펄스 변조기와 펄스 생성기로 빠르고 정확하게 펄스형 S-파라미터 측정이 가능합니다. 모든 모델은 2포트 단일 소스와 4포트 이중 소스 버전으로 제공됩니다.
- 업계 최고 성능의 마이크로파 네트워크 분석기로 까다로운 측정 과제를 해결하십시오.
- 가장 낮은 불확실도와 최고의 안정성으로 S-파라미터를 측정하십시오.
- 설정을 간소화하는 어플리케이션으로 능동 소자를 효율적으로 특성화하십시오.
- 멀티터치 디스플레이와 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 콤포넌트 동작에 대한 통찰력을 가속화하십시오.
- 원하는 성능 수준에 맞게 PNA 네트워크 분석기를 조정해서 정교한 측정이 가능하도록 하십시오.
손쉬운 주파수 변환기 측정
믹서와 주파수 변환기는 무선 및 위성 통신 시스템에 필수적인 주파수 변환을 제공합니다. 주파수 변환기의 상대/절대 그룹 지연을 이해하면 전반적인 시스템 설계가 대폭 개선됩니다. 하지만 주파수 변환기의 로컬 오실레이터(LO)에 접근할 수 없다면 이러한 측정을 캡처하기가 어렵습니다. 믹서의 LO를 기준 신호로 고정시키는 동작을 시뮬레이션하는 주파수 추적 소프트웨어로 그룹 지연 문제를 해결할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 추가 하드웨어 없이 빠르고 간단한 측정을 지원합니다.
Key Specifications
주파수 범위
900 Hz ~ 67 GHz
동적 범위
127 ~ 128 dB
출력 전력
13 dBm
트레이스 노이즈
0.003 dB RMS
내장된 포트
2 또는 4
최상의 201 포인트 스위프 시간
5.5 ~ 6.3 ms
데이터 시트에서 전체 사양 보기
적합한 모델 찾기
PNA 소프트웨어
네트워크 분석 소프트웨어 도구를 사용하여 다양한 측정 어플리케이션으로 설계를 조사 및 특성화하고 문제 해결이 가능합니다. 또한 PNA 네트워크 분석기에서 사용할 수 있는 고급 테스트 소프트웨어 어플리케이션을 활용하면 앰프, 믹서 및 주파수 변환기 테스트에 있어 업계 선두 자리를 유지할 수 있습니다. 펄스형 RF, 이득 압축, 상호 변조 왜곡, 노이즈 지수 등 어플리케이션으로 테스트 시간을 줄이고 측정 결과를 확신할 수 있습니다.
기능 확장
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?