주요 특징

신호 무결성과 물질 측정을 위한 경제적인 선택

키사이트 PNA-L 네트워크 분석기는 범용 네트워크 분석에 도움이 됩니다. PNA-L 네트워크 분석기는 제조와 연구 개발 분야에서 모두 효율성과 유연성을 제공합니다. PNA-L 네트워크 분석기는 이동 통신, 무선 LAN 콤포넌트 생산, 항공우주 및 방위 등 다양한 산업에 사용할 수 있습니다. PNA-L 네트워크 분석기는 키사이트 PNA 네트워크 분석기의 핵심 펌웨어를 사용하여 가치와 성능 간에 완벽한 균형을 제공합니다.

  • 패시브 콤포넌트와 단순 수동 디바이스에 대한 기본적인 분석 수행
  • 최대 50 GHz 까지 정확한 S-파라미터 측정
  • Balun 사용의 제한이 없이 혼합 모드 S-파라미터 측정 평가
  • 멀티터치 디스플레이와 직관적인 사용자 인터페이스를 사용한 콤포넌트 동작에 대한 정확한 통찰력
  • 간단한 프로브 스테이션 통합으로 완벽한 온웨이퍼 측정 시스템 구축
  • 마이크로파 제조에 있어 세계 최고의 가성비 제공

온웨이퍼 측정 최적화

고집적 디바이스는 더 적은 연결로 더 많은 측정이 필요합니다. 연결을 줄이는 작업은 전체 디바이스 특성화에 여러 장비가 필요한 경우에 특히 까다롭습니다. 유연한 단일 연결, 복수 측정(SCMM) 네트워크 분석기로 웨이퍼 테스트 시간을 대폭 줄일 수 있습니다.

온웨이퍼 테스트

주요 사양

주파수 범위

300 kHz ~ 20 GHz

10 MHz ~ 50 GHz

동적 범위

122 dB ~ 133 dB

출력 전력

6 dBm ~ 13 dBm

트레이스 노이즈

0.003 dB RMS

내장된 포트

2개 또는 4개 포트

최상의 201 포인트 스위프 시간

6 ms

적합한 모델 찾기

PNA-L 네트워크 분석기 소프트웨어

PNA-L 소프트웨어

네트워크 분석기 소프트웨어 도구를 사용하면 다양한 측정 분야의 설계를 조사 및 특성화하고 문제를 해결할 수 있습니다. PNA-L은 물리 레이어 테스트 소프트웨어(PLTS), 물질 측정, 시간 도메인, 스펙트럼 분석 등 디바이스를 깊이 있게 파악할 수 있는 여러 소프트웨어 어플리케이션을 지원합니다.

다른 도움이 필요하십니까?

한국