무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
양자 제어 시스템
양자 제어 시스템(QCS)은 처음부터 양자를 고려해서 설계된 세계 최초의 완전 디지털 양자 제어 솔루션입니다.
주요 특징
키사이트의 양자 제어 시스템(QCS)은 전용 양자 제어 하드웨어와 풀 스택 소프트웨어 기능을 결합하여 양자 디바이스의 제어와 판독을 위한 간편한 솔루션을 제공합니다. 다음 항목에서는 QCS 특징을 소개합니다.
- 큐비트의 제어와 판독에 사용되는 마이크로파, 베이스밴드 및 디지털 신호에 대한 풀 DDC 및 수집.
- 사용하기 쉬운 API 및 GUI 인터페이스를 통해 텍스트북 양자 실험과 맞춤형 펄스 시퀀스에 빠르게 연결할 수 있습니다.
- 완벽한 제어 및 판독 솔루션을 제공하기 위해 하드웨어와 소프트웨어의 긴밀한 통합.
- 시스템의 모든 채널에 걸쳐 위상 및 이벤트 동기화를 보장하는 고급 클럭 분배 및 타이밍 소프트웨어.
주요 사양
기술
직접 디지털 변환
주파수 범위
DC - 16 GHz
실시간 대역폭
2 GHz
위상 노이즈
-130 dBc/Hz*
*10 kHz 오프셋, 8 GHz 반송파에서
폼팩터
모듈러
Web Standard Configurations
Prev
Next
역량 확대
특집 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?