무엇을 찾고 있습니까?
M5301A PXIe 정밀 AWG: 4채널, 400 MHz
단일 슬롯 PXIe 베이스밴드 AWG, 4채널, 400MHz 대역폭
주요 특징
4채널, 400 MHz BW
M5301A는 4개의 베이스밴드 AWG 출력, 클럭 입력 및 출력, 4개의 트리거를 갖춘 단일 슬롯 PXIe 모듈입니다. 뛰어난 성능과 사용이 쉬운 프로그래밍 라이브러리, 실시간 시퀀싱 기술, FPGA 프로그래밍을 제공합니다.
M5301A 베이스밴드 AWG 모듈은 0 ~ 400 MHz(400 MHz 대역폭)의 아날로그 파형을 지원합니다. 파형은 HVI 시퀀스의 일부로 온보드 메모리에서 실행할 수 있습니다.
- 단일 PXIe 슬롯(4채널)
- 0 ~ 400 MHz의 아날로그 파형 생성
- 채널당 1 GSa의 파형 메모리
- PathWave FPGA와 사용자 맞춤형 접근 가능 영역
주요 사양
M5301A 소프트웨어
M5301A에는 RF AWG 모듈에 간단한 인터페이스를 제공하는 소프트 전면판(SFP)이 있습니다. 이 전면판은 장비의 기본 작동을 다루며 처음 사용할 때 소프트웨어 프로그래밍을 시작하기 전에 장비에 익숙해지는 데 특히 유용합니다. 또한 시스템을 디버그하고 드라이버 호출을 모니터링하는 기능도 제공합니다.
M5301A는 IVI.NET, IVI-C 및 IVI-COM 드라이버와 함께 제공되므로 일반적인 테스트 개발 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 Python 인터페이스도 모듈과 함께 제공됩니다.
PathWave FPGA
PathWave FPGA는 M5301A에서 FPGA 설계를 빠르게 개발할 수 있게 만들어 주는 그래픽 환경입니다. PathWave FPGA 라이센스와 결합하면 이제 사용자 프로그래밍 가능한 FPGA에 액세스하고 맞춤 로직을 장비에 삽입할 수 있습니다. 다양한 내장형 라이브러리 요소를 통해 작업을 시작하거나 Vivado IP 또는 HDL IP를 가져올 수도 있습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
- 어플리케이션 흐름 시각화 및 맞춤 블록 삽입
- 풀 네이티브 FPGA 코드 호환성으로 설계 프로세스 간소화
- 비트파일을 빠르게 컴파일하여 장비에 내장된 FPGA 모델 프로그래밍
- 보드 지원 패키지로 다양한 장비의 FPGA를 쉽게 타게팅
PathWave Test Sync Executive
PathWave Test Sync Executive를 사용하면 고성능, 다중 채널, 다중 장비 실시간 동기식 솔루션을 신속하게 개발할 수 있습니다. PathWave 라이센스를 사용하여 M5301A에서 활성화되며 PathWave FPGA와 원활하게 상호 작용합니다. Test Sync Executive 특징:
- 동일한 모듈 또는 여러 모듈에서 여러 채널을 정밀하게 시간 정렬하여 투명한 다중 모드 동기화 제공
- 시퀀싱, 분기 및 루핑을 포함한 실시간 동기화 실행
- 시간 결정적 하드웨어 기반 실행
M5301A에 관심이 있으신가요?
M5301A PXIe 정밀 AWG의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?