何をお探しですか?
SONiCプラグフェストとは?
SONiCの採用を加速し、個々の機能から2日目のオペレーション準備状況までの成熟度を検証するために、キーサイトとAviz networksは共同でSONiCのエンドユーザーやベンダーを集め、あらゆるベンダーの機器でSONiCをテストするプラットフォームを構築することに成功しました。
- SONiCプラグフェストでは、複数ベンダーにまたがるSONiCの機能、拡張性、展開スコアに関する知見を得ることができます。
- 大手銀行、企業、ハイパースケーラー、ネットワーク事業者などで構成されるカスタマーアドバイザリーボード(CAB)が集結しブレインストーミングによってSONiC導入の際の要件を検討します。
- ベンダーは、これらの知見にアクセスするとともに、最高の製品を展示し、SONiCの品質レベルを新たな高みへと引き上げることができます。
SONiC プラグフェスト 米国の成功を受け、中国からの参加も含めさらに拡大することにしました。 2021年12月から2022年2月まで北京のキーサイトのラボで実施され、複数のベンダーのプラットフォームがテストされる予定です。
マーチャントシリコン、ホワイトボックス、オープンソースのネットワークオペレーティングシステム(NOS)など、ネットワーキングにおける離解は、データセンターとクラウド市場に混乱をもたらしました。 オープンソースの共同開発環境におけるコミュニティベースの開発によるイノベーションが、NOSの開発において一般的な選択肢になりつつあります。
成熟に伴い、オープンソースコミュニティは、ソリューションが業界標準を満たすことを確認するためのテストを必要とします。 開発中に発見されたバグの修正は、製品出荷後に発見されたバグに比べ、90~100倍安価で処理できます。 キーサイトは、20年以上にわたるテストの専門知識をオープンソースのネットワーキングコミュニティに提供し、テスト方法論とソリューションで協力・貢献しています。
オープン・ネットワーキングのキーサイトとSONIC
SONiCは、オープンソースのネットワークオペレーティングシステムに関して、主要なソリューションの一つです。 クラウドの大御所たちはこのトレンドをデータセンターのネットワーキングに取り入れており、2020年半ばの時点で、10以上のクラウドや大企業によって380万個のSONiCポートが展開されています。
キーサイトはSONiCコミュニティの一員であり、テストワーキンググループに貢献できることを嬉しく思っています。 SONiCスイッチの強化と熟成のために、特に以下の分野で堅牢なテスト環境を提供します:
- 転送性能と回復力:障害発生時のデータセンターの回復力を測定
- 制御プレーンの適合性とパフォーマンス:潜在的な相互運用性の問題を特定し、パフォーマンスのボトルネックと限界を特性評価
- 混雑回避とバッファ管理:トラフィックフローに適切な優先順位をつけ、バッファー/キューを効率的に使用
ネットワーク・テストの世界的リーダーであるキーサイトの統合ソリューションを使用することで、複雑な複数ベンダーのテストトポロジーを回避しましょう。
キーサイトとDENTのオープンソース・ネットワーク・オペレーティングシステム
DENT は Linux Foundation のプロジェクトで考案され、クラウド、ASIC、ODM、OEM などのコミュニティによって推進され、キャンパス、エッジリテール、リモートオフィス/ブランチオフィス(ROBO)市場向けのネットワークオペレーティングシステム(NOS)として台頭しつつあります。 DENTは、ベンダーにとらわれず、最も幅広いハードウェアの選択を可能にする扉を開きます。 IoT(モノのインターネット)は、エッジの複雑化をもたらし、ネットワークは、拡大する遠隔地や分散した企業ニーズに対応するために進化する必要があります。 DENTはそのアプローチでこれを簡略化し、BGP(Border Gateway Protocol)、ECMP(Equal-Cost Multi-Path)、LAG(Link Aggregation Group)など、ネットワークに不可欠な豊富な機能を提供します。
キーサイトは、コミュニティメンバーが相互運用性とシステムレベルの検証を行うことができるオープンな検証ラボのテスト施設を提供することで、DENTコミュニティをサポートすることを嬉しく思います。 キーサイトのテストノウハウを提供することで、DENTの普及を加速させることを目的としています。
NOSのデプロイメントをジャンプスタート
オープンソースのネットワーク・オペレーティングシステムの適用と検証は、コミュニティのテストプランとセットアップが限定的で、ネットワーク要素を分解した特定のソリューションのエンドツーエンドの検証に対応する能力がないため、ほとんどの採用企業にとって困難です。
キーサイトは、Aviz Networksと共同で、DENTとSONiCの展開と検証を飛躍させるために、テスト・アズ・ア・サービス(TaaS)とオープンNOS検証用のパッケージ・テストを提供します。 サブスクリプション・ハードウェアとサブスクリプション・テスト・パッケージを提供することで、キーサイトはオープンNOSコミュニティにとってテストをより手頃な価格とします。
テストへの正しいアプローチを
キーサイトのネットワーク・テスト・ソリューションとハードウェア・プラットフォームから、20年以上にわたるレイヤ2/3テストの経験を活用することができます。
ご要望、ご質問はございませんか。