金融および資本市場のリーダーシップ

金融および資本市場 取引所 10か所
金融および資本市場 銀行 38行
金融および資本市場 金融会社 400社
金融および資本市場 取引所 10か所

金融業界の専門知識

金融および資本市場 株式市場のグラフ

キーサイトは、シカゴ、ニューヨーク、ロンドン、パリ、フランクフルト、シンガポール、香港・中国、東京、シドニーなど、世界の主要な金融都市に営業および営業サポート拠点を置いています。 これらの営業スタッフは、お客様への金融サービスの販売において長年の経験を持ち、金融と資本市場業界特有の要件や事業環境を理解しています。

弊社は、STAC Research米国銀行協会英国金融機関FISDなどの金融業界および取引団体のメンバーであり、積極的に参加しています。 これにより、金融業界が直面している特定の規制や技術的課題について深い知見を得ることができます。

金融および規制コンプライアンスのためのセキュアなクロック同期

TimeKeeper® は、金融取引業界向けのエンタープライズクラスのクロック同期プラットフォームソリューションです。 タイミング技術のエキスパートであるFSMLabs社とのパートナーシップにより、TimeKeeperの革新的なソリューションは、世界中のデータセンターやハイブリッドクラウド環境にあるタイムクリティカルなアプリケーションサーバーや仮想マシンをサブμs以内の精度で確実に同期させることができます。 これにより、UTCやNISTなどの公式の時間ソースへのトレーサビリティが提供されます。

金融および資本市場 TimeKeeper

規制適合

金融および資本市場 規制適合

ヨーロッパのMiFIDII、米国のSECまたは世界中の地方規制当局のいずれであっても、金融セクターは世界で最も規制の厳しい業界の1つです。 弊社は、金融機関が厳しいコンプライアンス義務を果たすのをさまざまな方法で支援できます:

  • タップを使用して、すべての単一取引またはトランザクションの同一コピーを作成し、コンプライアンスの問題が発生した場合に絶対的な真実として機能
  • パケットブローカーを使用してパケットにタイムスタンプを付与し、取引のタイミングを証明
  • TradeVisionを使用してレイテンシーを測定し、ベストな実行要件への準拠を実証
  • BreakingPoint製品を使用して、サイバー・セキュリティ・ツールがDDoS攻撃に対して強化されていることを証明

マーケットフィードの問題を迅速に解決

TradeVisionー世界最高の高速フィード品質モニタリングツール

取引所や市場データベンダーからの市場データフィードの品質をモニタリングする必要がありますか。 取引上の問題を迅速に特定し、修正する必要がありますか。 成長に備えてトレーディングネットワーク容量を計画する必要がありますか。 世界をリードするマーケットデータ認識フィード・モニター・ツール「TradeVision」を提供しています。 従来のパケットブローカーの機能に加えて、TradeVisionは3つの主要な分野でクラス最高の機能を提供します:

金融および資本市場 3つのトレードビジョンの画像

金融の「仮説」のモデル化

金融および資本市場 金融モデリングダイアグラム

「仮説」をモデル化することは、リアルタイム・トレーディング・インフラ、リテール・バンキング・アプリケーション、バックオフィス・バンキング・システムなど、金融機関が成功するための重要な要素です。

  • 私のリアルタイム・マーケット・フィードでマルチキャストギャップが多数発生した場合、全体的な応答時間と収益性はどうなるでしょうか。
  • 新しい地域に進出した場合、5 mSecのネットワーク遅延が発生したら、リテールバンキングのユーザー体験はどうなるでしょうか?
  • ネットワークがパケットをドロップし始めたら、監査追跡に頼れますか。

弊社の Network Emulator IIは、ネットワークエンジニアやITエンジニアが「仮説」をたて、ネットワーク障害が実際の金融アプリケーションに与える影響を確認できるような設計です。

バンキングセキュリティの強度をテスト

金融機関はサイバー犯罪者にとって、高い価値を持つターゲットです。 ITインフラの脆弱性と感受性を理解することは、リスク軽減のための重要な要素です。

リスクを低減するために、あらゆる角度からセキュリティソリューションにチャレンジしましょう。 アプリケーションからプロトコル、ネットワーク性能から接続、ユーザー負荷からトラフィックタイプの拡張性まで、ユーザー体感を理解しましょう。

攻撃への備えを確実にしましょう。 ベータテストおよび事前製造中に、セキュリティ攻撃や高負荷のトラフィックを想定し、攻撃者のように考え、どのように対応すべきかを正確に把握できるよう訓練しましょう。

金融および資本市場 セキュリティトレーニング

スピードの必要性

金融および資本市場 スピード・ダラー・サイン

高周波取引では、ナノ秒単位の時間が重要となるため、パッシブな光ファイバータップは、ネットワーク性能をモニタリングするための優れた手段となります。 ファイバー・タップは、サイバーセキュリティやネットワーク性能ツールにパケットデータを提供する、信頼性とコスト効率の高い方法です。 弊社の光タップのレンジは、世界の300以上の金融機関に導入されており、2つのレンジの光タップを提供しています:

Flex TAP:モジュラーでコスト効率が高く、複数の分割比率とファイバー規格に対応

Patch TAP:小規模な、超低遅延アプリケーションに最適

ブランチのお客様の満足

リテールバンクのブランチネットワークは、ネットワーク運用の真の課題です。 要求の厳しい顧客、完全に異なるネットワークと様々なテクノロジー、そして急速に発展するSDNソリューションが大きな問題となっています。 キーサイトはいろいろな方法で支援することができます:

可視性を失うことなく、クラウドへの移行でコストを削減

金融機関はサイバー犯罪者にとって、高い価値を持つターゲットです。 ITインフラの脆弱性と感受性を理解することは、リスク軽減のための重要な要素です。

リスクを低減するために、あらゆる角度からセキュリティソリューションにチャレンジしましょう。 アプリケーションからプロトコル、ネットワーク性能から接続、ユーザー負荷からトラフィックタイプの拡張性まで、ユーザー体感を理解しましょう。

攻撃への備えを確実にしましょう。 ベータテストおよび事前製造中に、セキュリティ攻撃や高負荷のトラフィックを想定し、攻撃者のように考え、どのように対応すべきかを正確に把握できるよう訓練しましょう。

金融および資本市場 クラウド

関連製品とソリューション

金融および資本市場

サイバーレンジ

セキュリティ・オペレーション・センターの専門家の継続的なトレーニングのための完全なソリューション

金融および資本市場 Flex Tap Secure

Flex Tap Secure

業界の最もセキュアなFlex Tap

金融および資本市場 CloudLens

CloudLens クラウド可視化プラットフォーム

お使いのクラウドを、パブリック、プライベートおよびハイブリッドクラウド向けパケットレベル可視化で安全保護します。

TradeVisionへの導入

カタログ - 今日からプランニングを開始

ネットワーク可視化

可視性ファブリックを構築 - ネットワークパケットブローカー、タップ、バイパススイッチなど

金融および資本市場

ネットワークパフォーマンスとセキュリティ

ネットワークがどのように実行されているかを把握して、厳しいSLAを実現できるようにし、それを保護します。

金融および資本市場

今すぐお問い合わせください

キーサイトにはシカゴ、ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール、香港・中国、シドニー、東京など、世界の主要な取引所には、キャピタル・マーケットにおける可視化のための専門的な要件に精通した営業担当者がいます。