주요 특징

고성능 — 빨라진 속도로 인해 발생할 수 있는 마켓 피드 오류를 방지하는 동시에 추가 하드웨어 없이 더 새롭고, 더 빠른 네트워크 기술을 적용할 수 있습니다.

멀티캐스트 갭 감지 — 다른 도구와 시스템에 마켓 피드 네트워크 문제를 알려 멀티캐스트 데이터의 갭을 빠르게 감지할 수 있습니다.

고급 지연 분석 — 동일한 데이터 센터 내 두 개의 다른 네트워크 세그먼트 사이, 그리고 다른 지리적 위치들 간에 교환 지점에서 원격 사이트까지 지연 시간(나노초)을 측정합니다.

피드 및 채널 상태 — 채널 성능과 경고를 모니터링하여 피드 문제 해결을 간소화합니다.

고분해능 트래픽 통계 — 네트워크 엔지니어가 과거 트래픽 패턴에 대한 데이터를 축적할 수 있도록 메타데이터를 분석 도구로 스트리밍하여 용량 계획을 개선합니다.

마이크로 버스트 경고 — 작은 버스트가 드롭된 데이터로 바뀔 수 있는 “버스티” 네트워크 트래픽을 감지하고 해결합니다.

간소화된 피드 관리 — 대상 채널과 피드에 대한 포인트앤클릭 설정과 관리를 통해 마켓 피드 모니터링의 복잡성과 어려움을 줄입니다.

TradeVision의 기능과 주요 특징 그래픽

TradeVision is a two-in-one platform that serves as a market feed health monitoring and advanced network visibility solution. We've taken the market feed monitoring capabilities of our existing TradeView platform and made them available as TradeStack features within our Vision ONE network packet broker. By combining high-precision time stamping with tap aggregation and TradeStack market feed monitoring, TradeVision simplifies your network, provides detailed metadata for proactive monitoring, and reduces response time to market feed problems.

TradeVision platform overview

주요 사양

Cluster management through fabric controller
Compatible Hardware
TradeVision
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture
Max backplane capacity
640 Gbps
Max number of 1 Gb ports
64
Max number of 10 Gb ports
64
Cluster management through fabric controller
Compatible Hardware
Line rate forwarding, zero-packet loss architecture
Max backplane capacity
Max number of 1 Gb ports
Max number of 10 Gb ports
TradeVision
640 Gbps
64
64
더 보기

Subscription for Feed Updates

Subscription for Feed Updates

Find Your Platform

PacketStack

PacketStack

Intelligent packet filtering, manipulation and transport

AppStack

AppStack

Context aware, signature based application layer filtering

MobileStack

MobileStack

Visibility intelligence tailored for the mobile carrier evolved packet core

TradeStack

TradeStack

Market feed data management

SecureStack

SECURESTACK

SECURESTACK

Optimized handling for secure traffic

Active SSL
Passive SSL decryption
Threat insights
Data masking +

더 보기

TradeVision market feed monitoring

Interested in TradeVision?

Featured Resources

Want help or have questions?

Vietnam