W3603B PathWave ADS and EM design environment with Harmonic Balance, Circuit Envelope, Transient / Convolution circuit simulators. Learn more!

Highlights

Merkmale des PathWave ADS Core & EM Design & Layout & RF Ckt Sim W3603B:

  • nichtlinearer stationärer Simulator mit Harmonic Balance
  • Circuit Envelope für EVM-Analyse und Optimierung der Schaltungsebene
  • Transient/Convolution für Analyse des Puls- und Transientenverhaltens
  • umfassende nichtlineare Verstärkeranalyse
  • HF-Layout und physisches Design und Verifizierung technologieübergreifender HF-Module

PathWave ADS Bundle für umfassende Simulation nichtlinearer Schaltungen mit physischem HF-Design. Harmonic Balance ermöglicht die stationäre, nichtlineare Schaltungsanalyse wie P1dB, IP3, PAE und nichtlineare Stabilitätsanalyse des Verstärkers. Circuit Envelope analysiert und optimiert HF-Schaltungen mit digital modulierten Signalen für EVM (Error Vector Magnitude)-Leistung Transient/Convolution ermöglicht die Zeitbereichsanalyse von Puls- und Transientenverhalten. 3D-HF-Layout mit Vermeidungsrouting für das physische Design von technologieübergreifenden HF-Modulen und Verifizierung (DRC, LVS, LVL).

Extend the Capabilities of Your Product

Want help or have questions?