Das UXR0404A ist das Echtzeitoszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit 40 GHz und 4 Kanälen

HIGHLIGHTS

  • 40 GHz Bandbreite
  • 4 Kanäle mit voller Bandbreite
  • 10 Bit ADC
  • Abtastrate von 256 GSa/s auf allen Kanälen
  • Speicher von bis zu 2 Gpts
  • Aufrüstbar auf 110 GHz
  • Optionales Kalibriermodul zur Selbstkalibrierung vor Ort
  • Inklusive High-Speed-SDA und Taktrückgewinnung
  • Inklusive benutzerdefinierter Funktionen
Im Umfang enthalten:
  • USB-Tastatur und -Maus
  • Steckerschutzadapter (1,85 mm Buchse zu 1,85 mm Buchse), 1 pro Kanal
  • Drehmomentschlüssel, 8 in-lb, 5/16 Zoll
  • Koax-Adapter, gerade, 2,92 mm Klinke auf 2,40 mm Klinke, 50 Ω, 40 GHz
  • Steckerschutzadapter (3,5 mm Buchse zu 3,5 mm Buchse)
  • ESD-Matte mit Handgelenkband und Kabel
  • Fersenriemen-Masseband

Extend the Capabilities of Your Product

Want help or have questions?