O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
Suporte técnico
U9422C FET Solid State Switch, 300 kHz to 54 GHz, SPDT
- Recursos
- Drivers, Firmware e Software
- Treinamento e Eventos
- Centro de Conhecimento
Recursos
Mostrando 1 até 5 de 5
Classificar por :
Data
Data
Título
Filter Results
Redefinir
By Type of Content
Guias de Referência
The zip file (.stp file) contains the mechanical drawing of U9422A/B/C FET Solid State Switch Module
2022-06-15
Visões Gerais Técnicas
The U942xA/B/C FET solid state switches offer superior performance in terms of isolation and video leakage across a broad operating frequency range of up to 26.5/50/54 GHz. These SPDT/SP4T switches are used to increase system flexibility and simplicity and are easily controlled with USB connection
2023-07-11
Guias de Referência
Solid State Switch Module Security Features and Document of Volatility
2022-10-01
Arquivos de Ajuda
U9422A/B/C, U9424A/B/C and U9428A/B/C FET Solid State Switch Module SFP Help
2022-06-29
Manuais de Serviço
Keysight U9422A/B/C, U9424A/B/C and U9428A/B/C FET Solid State Switch Module
2022-06-14
Mostrando 1 até 5 de 5