O que você está procurando?
P5562CXLA CXL 1.1 and 2.0 Protocol Analyzer
The Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Analyzer solution consists of both hardware and software. The P5562CXLA CXL analysis software is used with the P5571A/72A series of protocol analyzer hardware which offers a cableless CEM form factor for a robust and reliable setup that is easy to deploy on the lab bench and offers unparalleled signal integrity.
A partir de
하이라이트
컴퓨트 익스프레스 링크(CXL)는 호스트와 엔드포인트 장치 간의 일관된 메모리 액세스를 가능하게 하는 업계 표준 고속 상호 연결 프로토콜입니다. PCI Express® 물리 계층의 성능과 신뢰성을 활용하며, 프로세서 포트를 통해 PCIe 또는 CXL 트랜잭션 프로토콜 간의 자동 협상을 지원합니다. CXL은 초기화, 연결, 일관된 메모리 공유를 위해 CXL.io, CXL.mem, CXL.cache라는 세 가지 하위 프로토콜을 정의합니다.
P5562CXLA CXL 1.1/2.0 프로토콜 분석기 소프트웨어는 CXL.io, CXL.mem, CXL.cache에 대한 상세한 분석과 시각화를 제공합니다. 루트 포트와 엔드포인트 사이에 위치하여 트랜잭션을 캡처하고 디코딩하며, 신호 무결성을 유지하면서 디버깅을 간소화합니다. 이 소프트웨어는 P5571A/72A 시리즈 프로토콜 분석기 하드웨어와 통합되어 고속 상호 연결 테스트와 신뢰성 검증을 지원합니다.
주요 기능
- 32 GT/s 데이터 속도의 CXL 1.1 및 2.0 사양 지원
- x1, x2, x4, x8의 양방향 링크 폭 캡처
- CXL.io, CXL.mem, CXL.cache 하위 프로토콜 및 모든 CXL 장치 유형 지원
- 최대 16GB 트레이스 메모리를 활용한 데이터 캡처
- 강력한 트리거 및 필터 엔진으로 복잡한 트랜잭션 분석
- LTSSM 개요 및 이퀄라이제이션 상태 시각화
- FLIT 패킷 및 링크/트랜잭션 레이어의 완전한 디코딩 제공
- 사용자 친화적인 소프트웨어 GUI로 분석 및 테스트 간소화
Interested in a P5562CXLA?
Extend the Capabilities of Your P5562CXLA CXL™ 1.1 and 2.0 Protocol Analyzer
Featured Resources
Want help or have questions?