Already own a sampling oscilloscope?

Trade-in your current sampling oscilloscope or a competitor's model and get credit up to 68% towards a new one

Destaques

Realize medições precisas em sinais de alta velocidade

O osciloscópio de largura de banda larga Keysight N1000A DCA-X fornece medições precisas e exatas em projetos digitais de alta velocidade de 50 Mb/s a mais de 80 Gb/s. Configure o mainframe N1000A DCA-X selecionando módulos de plug-in para corresponder à largura de banda, filtragem e sensibilidade desejadas.

  • A plataforma DCA-X consiste em um mainframe e uma ampla variedade de módulos para testes flexíveis.
  • A consistência e flexibilidade da série DCA-X garantem alta precisão em qualquer medição.
  • É compatível com os módulos atuais e ópticos, elétricos e TDR mais antigos e descontinuados para ajudar a proteger seu investimento contra a obsolescência.
  • Teste a largura de banda para > 110 GHz, jitter tão baixo quanto 50 fs e ruído tão baixo quanto 275 uV.
  • As taxas de amostragem são de até 250 kSa/s e são compatíveis com até 16 canais para teste com taxa de transferência alta.
  • Personalize com módulos de plug-in para análises de precisão óptica, elétrica e/ou TDR/TDT/S-parameter.
KeysightCare Logo

Principais especificações

Largura de banda
>100 GHz
Profundidade de memória máxima
N/A
Taxa de amostragem máxima
250 kHz
Type
Equivalent-Time
Largura de banda
Profundidade de memória máxima
Taxa de amostragem máxima
Type
>100 GHz
N/A
250 kHz
Equivalent-Time
Visualizar mais

800G/1.6T Ethernet Research And Analysis Using DCA-X Oscilloscopes

All Keysight DCA-X sampling oscilloscopes use the same N1010A FlexDCA software to control measurement hardware both as a local user interface and for remote control. FlexDCA, combined with the DCA-X sampling oscilloscopes, continues to evolve for applications such as:

  • Research and design verification of electrical transmitters (ASICs, FPGAs, PHYs)
  • Research, development, and manufacturing of optical transmitters/transceivers
  • Analysis of reflections and transmission characteristics of electrical components and channels
  • General-purpose analysis of analog and digital signals

Fast Sampling Rate On Mainframe And Module

A new counter board architecture, variable equalizers in the clock recovery path, and integrated hardware de-skewing are just a few DCA features that help give you fast results. Watch this video to see how the new Keysight N1000A DCA mainframe combined with the N1060A precision waveform analyzer bring you faster 12 edge PAM4 jitter measurements.

DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope N1000A

Interested in a N1000A?

Featured Resources For N1000A DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe

Want help or have questions?

Brasil