Used Equipment Store

账户权益

获取是德科技原厂二手仪器商城的定制视图

管理您的账户信息,以便我们的团队能够快速响应您的需求

了解最新的产品价格, 产品特价信息以及库存情况

已经有账户? 登录

创建账户

您需要什么帮助?

技术问题

  • 产品选择
  • 产品配置
  • 应用支持

销售问题

  • 延长保修
  • 校准计划
  • 添加软件选件
  • 教育折扣

订阅

提交此表单即表示您同意向是德科技提供您的个人数据,有关我们如何使用这些数据的详细信息,请参阅是德科技隐私声明
Your browser limits use of the Used Keysight Equipment website.
Please consider switching to a current version of Chrome, Firefox, Edge or IE11 to use this site.

二手是德科技 Infiniium MSOS804A 示波器 500 MHz to 8 GHz

高信号完整性

  • 跳动小
  • 噪声小
  • 最高8 GHz带宽
  • 16位分辨率

完整产品信息

二手 MSOS804A

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

Enable Notifications

In order to use this feature, you need to enable notifications.

Manage notification preferences

USD


高保真信号显示

示波器的信号显示准确性对于合规性和故障排除至关重要,Infiniium S系列示波器顶级的信号完整性带来了极高的显示准确性,这也正是该系列的设计原则。MSOS804A示波器提供顶级的基于时间的前置模数转换器技术。

  • 我们最新的系统架构支持以16位的垂直分辨率进行分析
  • 500 MHz至8 GHz的带宽
  • 以行业标准信号完整性提供最精确的信号显示准确性
  • 混合信号示波器(MSO)模式最多允许16个数字通道和4个模拟通道
  • 积分校正滤波器可为您提供平坦的频率响应,测量精确且可重复
  • 领先业界的平台,测量作业中的任何难题都不在话下:性能强悍的主板、240 GB移动固态硬盘、电容式触摸屏和快速数据卸载

完整产品信息

具体规格

  • 带宽: 500 MHz to 8 GHz
  • 最大分辨率: 16 bits
  • 最高存储深度: 800M points
  • 最高采样率: 20 GSa/秒

Next Level Time Base

准确的时间刻度在测量中至关重要,尤其是对于深存储应用来说。想要保证系统的可靠性,跳动分析是不可或缺的。甚至示波器的抖动测量值都会影响抖动发生。低抖动值(如本示波器中的抖动值)能够增强您仪器的性能。S系列示波器因其采用了新一代时基架构,可确保准确的时间刻度。MSOS804A示波器有着100 fs(平均)固有抖动的行业最低抖动水平和保证精确的深内存测量的12 ppb(校准后)的时基精度。

行业最好的平台

  • 高动态、适应性强的Infinium用户界面
  • 快速数据卸载:USB 3.0协议下速度高达200 MB/s
  • 多点触控屏,可调整触摸区域,握感舒适的把手
  • 英特尔i5处理器
  • 8 GB内存,快速运行
  • 移动固态硬盘,开机快,提高了可靠性和安全性

PathWave BenchVue示波器软件

控制测量,生成屏幕记录,并保存数据以供后续处理。

  • 云平台连接并控制示波器
  • 只需三次点击,即可将数据导出到Excel、MATLAB等软件,方便后续处理
  • 同时查看多个仪器的数据分析结果
  • 在清晰明了的界面上快速生成自动测试系列

串行数据评估

高速串行数据分析(SDA)软件能够快速找出信号完整性问题,同时检查串行接口设计的性能。软件向导将带领您设置仪器和执行测量。清晰的显示和信息标签使得结果简单易懂。掩码测试、基于嵌入式时钟的数据串行识别、8b或10b数据解码,所有这些都能轻松执行。

相位噪声和抖动

D9010JITA Infinium软件能够于电压-时间坐标系中对相位噪声分析和高速数字接口进行高级统计评估。实时示波器的抖动和噪声分析能力上,我们已经超过了行业标准。

最新模块

示波器基于20层采集板工作,带有16个定制ASIC和FPGA。新技术模块通过协同工作来实现示波器中的最高有效位数(ENOB),从而提供高信号完整性。不再只是依赖于ADC位:了解我们基于技术模块的同步工作方式提供的测量如何优于市场上任何其他便携式示波器。

常见问题

是德科技的全新仪器,原厂翻新仪器和二手仪器之间的主要区别是什么?

  是德科技全新仪器 是德科技原厂翻新仪器 是德科技二手仪器
折扣 低至3折 低至1折
仪器状态 全新 近乎全新 正常运行 ¹
软件版本 最新 已升级为最新 按原状态
计量标准 原厂计量校准报告 原厂计量校准报告 查看产品详情
附件 全新标配 全新标配 查看产品详情
质保期 1-5年 ² 1-5年 90天
选件添加/删除 接受 接受 受限

更多有关于是德科技原厂翻新仪器的信息 了解更多

我可不可以按我的个人需求配置仪器?

是德科技原厂翻新仪器通常是支持定制的。大部分都可以按您的个人需求配置。额外的配置会单独收费。
定制的是德科技原厂翻新仪器的发货和交付周期会有所改变。

有些是德科技原厂二手仪器无法定制,具体情况您可以在产品页面点击“联系我们”向我们的网店团队咨询。

二手仪器包含哪些配件?

是德科技原厂翻新仪器通常与新产品具有相同的配件和质保期。

你们能提供其他的配件吗?

我们目前只提供清单里的配件。其他配件您可以在购买是德科技原厂翻新仪器和原厂二手仪器时另行购买。

如果您有其他想要的配件请在评论区留言。

如果想单独下单或者在下单后补购,请联系您当地的是德科技官方或是德科技的合作方。查看 或点击此处查看我们的在线商城(如果您所在地区有售)。查看

注册账户并追踪型号、价格和库存情况

立即注册

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

相关系列

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

Enable Notifications

In order to use this feature, you need to enable notifications.

Manage notification preferences

USD