중고 장비 스토어

회원 혜택

중고 장비 스토어를 내 맞춤형으로 확인할 수 있어요.

키사이트팀의 빠른 응답을 받을 수 있도록 세부 정보를 관리할 수 있어요.

특가, 가격 및 재고 여부에 대한 최신 정보를 받을 수 있어요.

계정이 이미 있으신가요? 로그인

회원가입

무엇을 도와드릴까요?

기술 문의

  • 제품 선택
  • 구성 지원
  • 애플리케이션 지원

판매 관련 문의

  • 보증 연장
  • 교정 및 보정 플랜
  • 추가 소프트웨어 옵션
  • 교육 할인

Sign up to receive marketing or promotional emails from Keysight

양식 제출 시 키사이트는 이용자의 개인정보를 수집합니다. 수집된 개인정보 이용에 대한 자세한 내용은 키사이트 개인정보처리방침을 참조해 주세요.
도움

Check Shipping

Find out if this unit can be shipped to your country

This instrument can be shipped to .
For shipping time or custom orders, please contact us.
Unfortunately this instrument cannot be shipped to due to restrictions such as RoHS.
Online purchasing not available in .
Online purchasing not available for Premium Used models.
ID: U08-2513000

Keysight EL34243A

Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB

ID: U08-2513000
Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
Actual instrument

Keysight EL34243A

Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB

테스트 완료
90일 보증 기간
키사이트 케어 이용가능
사진에 표시된 액세서리가 포함되어 있으며, 전원 코드는 포함되지 않습니다.
리미티트 설정(구성) 가능성

40% 할인

KRW 4,081,000

정가 KRW 6,801,666.67

세금 미포함
가격 알림 설정
위시 리스트 추가
전문가 및 산업용으로만 사용 가능
무료 배송. 말레이시아 에서 발송됩니다. South Korea 로 1주 이내에 배송됩니다.
견적 요청

Keysight EL34243A Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
키사이트 중고
Keysight EL34243A
Bench Electronic Load / Dual-input / 2x 150V / 60A / 300W / LAN / USB
구성:
맞춤 설정 가능
배송: 일부 국가에만 해당
보증: 90일
액세서리 포함되지 않음
전문가용 및 산업용으로만 사용하십시오
견적 요청서 제출 시 키사이트는 이용자의 개인정보를 수집합니다. 수집된 개인정보 이용에 대한 자세한 내용은 키사이트 개인정보처리방침을 참조해 주세요.
Not available in your region

Cannot ship to:

European Union
Switzerland
Norway
Turkey

Unit only ships within China.

Unit ships worldwide.

키사이트 중고

Keysight  EL34243A KRW 4,081,000

From

KRW 4,081,000 40% 할인

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.

New Keysight Calibration before shipping*
Extends lead time by <4 weeks
KRW 538,127
KeysightCare Assured - 1 year
incl. Keysight Extended Warranty
KRW 286,284
KeysightCare Assured - 2 years
incl. Keysight Extended Warranty
KRW 572,568
KeysightCare Assured - 3 years
incl. Keysight Extended Warranty
KRW 858,852
KeysightCare Assured - 5 years
incl. Keysight Extended Warranty
KRW 1,431,420

*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.


Input Rating

  • 0-150 V, 0-60 A, 300W
  • 0-150 V, 0-60 A, 300W

Operating Modes

  • Constant Current, Constant Voltage, Constant Resistance, Constant Power

Constant Current Programming Accuracy ± (% of output + offset)

  • Low, 0.6 A; 0.04% + 130 μA
  • Medium, 6 A; 0.04% + 2 mA
  • High, 60 A; 0.04% + 12 mA

Constant Current Readback Accuracy ± (% of output + offset)

  • Low, 0.6 A; 0.04% + 120 μA
  • Medium, 6 A; 0.04% + 1.8 mA
  • High, 60 A; 0.04% + 9.6 mA

Keysight’s EL30000 Series bench electronic loads consist of three models, all with a built-in data logger. The EL33133A basic performance electronic load offers an economical price, a limited range, and a single 40 A, 150 V, and 250 W input. Two performance models offer additional ranges, the EL34143A single input 60 A, 150 V, 350 W, and EL34243A dual input 60A, 150V, 600 W.


사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.

제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.

별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.

시작할 준비가 되셨나요 ?

무엇을 얻게 될까요

  • Keysight EL34243A Power Supplies
  • 사진에 나와 있는 경우에만 액세서리가 포함됩니다.
  • 사진에 표시된 경우에만 교정 인증서가 포함됨

What You Can Add

  • KeysightCare Assured
  • Fresh Calibration
  • Calibration Plan

여전히 구매에 대한 확신이 없으신가요 ?

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 연락주세요. 도와드릴 준비가 되어 있습니다.!

문의하기

자주 묻는 질문

키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?

  키사이트 새 제품 키사이트 프리미엄 중고 키사이트 중고
할인 해당없음 최대 70% 최대 90%
상태 새 제품 거의 새 제품 작동 상태 ¹
펌웨어 최신 업데이트됨 있는 그대로
교정 전체 전체 목록에 따라
액세서리 새 제품 새 제품 목록에 따라
보증기간 1­5년 ² 거의 새 제품 90일 보증기간
맞춤 설정 가능 가능 제한있음

키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기

개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?

키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.

일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.

어떤 액세서리가 포함되어 있나요?

키사이트 프리미엄 중고 장비는 일반적으로 새 제품과 동일한 액세서리와 보증 기간이 제공됩니다.

다른 액세서리를 포함할 수 있나요?

현재 우리는 목록에 포함된 액세서리만 제공합니다. 다른 액세서리는 별도의 비용이 발생할 수 있으며 키사이트 중고 또는 키사이트 프리미엄 중고 장비를 구매할 때 별도로 구매할 수 있습니다.

추가 액세서리 또는 지원을 원하는 경우 코멘트란에 언급해주세요.

별도 또는 추가 주문을 하려면 지역 키사이트 사무실 또는 여기에서 키사이트 협력업체로 연락주세요. 또는 귀하의 지역 여기에서 사용 가능한 경우 온라인 스토어를 확인하세요.

Why Buy Used Directly
From Keysight

Second-Hand. First-Class.

Risk free

Up to 5 Years Like-New Warranty
  • Global Coverage
  • Predictable Expenses
Learn more

Leader in T&M

Empowering Innovators
for 80+ Years
  • Chosen by Industry Leaders
  • Over 30,000 Customers
Learn more

Certified Like-New

Premium Refurbished Instruments
  • 101-Point-Checklist
  • Latest Firmware/Software
Learn more

First-Class

Full-Service with KeysightCare
  • Priority Response
  • Optional Calibration Plan
Learn more

Customization

Add Hardware.
Enhance Software.
  • Meet your testing needs
  • Addable HW/SW options
Learn more

Personal Support

Personalized Service, Local Team
  • Over 100 countries
  • Live agents in your language
Learn more

Extra Savings

Save up to 90 % and more on OEM Quality
  • +5% when buying online
  • +15 % education discount
  • Regular promotions

Immediate Availability

Wide Range of Equipment In Stock
  • Request higher quantities
  • Quick responses worldwide
Learn more