중고 장비 스토어

회원 혜택

중고 장비 스토어를 내 맞춤형으로 확인할 수 있어요.

키사이트팀의 빠른 응답을 받을 수 있도록 세부 정보를 관리할 수 있어요.

특가, 가격 및 재고 여부에 대한 최신 정보를 받을 수 있어요.

계정이 이미 있으신가요? 로그인

회원가입

무엇을 도와드릴까요?

기술 문의

  • 제품 선택
  • 구성 지원
  • 애플리케이션 지원

판매 관련 문의

  • 보증 연장
  • 교정 및 보정 플랜
  • 추가 소프트웨어 옵션
  • 교육 할인

Sign up to receive marketing or promotional emails from Keysight

양식 제출 시 키사이트는 이용자의 개인정보를 수집합니다. 수집된 개인정보 이용에 대한 자세한 내용은 키사이트 개인정보처리방침을 참조해 주세요.
도움

Check Shipping

Find out if this unit can be shipped to your country

This instrument can be shipped to .
For shipping time or custom orders, please contact us.
Unfortunately this instrument cannot be shipped to due to restrictions such as RoHS.
Online purchasing not available in .
Online purchasing not available for Premium Used models.
ID: U01-2532096

Keysight 86117A

Dual Channel Electrical Module / 50 GHz

ID: U01-2532096
Keysight 86117A Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
Keysight 86117A Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
Keysight 86117A Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
Keysight 86117A Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
Keysight 86117A Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
Keysight 86117A Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
Keysight 86117A Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
Keysight 86117A Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
Keysight 86117A Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
Actual instrument

Keysight 86117A

Dual Channel Electrical Module / 50 GHz

테스트 완료
90일 보증 기간
본 제품의 지원이 종료되었습니다.
사진에 표시된 액세서리가 포함되어 있으며, 전원 코드는 포함되지 않습니다.
리미티트 설정(구성) 가능성

60% 할인

KRW 22,923,000

정가 KRW 57,307,500.00

세금 미포함
가격 알림 설정
위시 리스트 추가
전문가 및 산업용으로만 사용 가능
무료 배송. 미국 에서 발송됩니다. South Korea 로 1주 이내에 배송됩니다.
견적 요청

Keysight 86117A Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
키사이트 중고
Keysight 86117A
Dual Channel Electrical Module / 50 GHz
구성:
맞춤 설정 가능
배송: 일부 국가에만 해당
보증: 90일
액세서리 포함되지 않음
전문가용 및 산업용으로만 사용하십시오
견적 요청서 제출 시 키사이트는 이용자의 개인정보를 수집합니다. 수집된 개인정보 이용에 대한 자세한 내용은 키사이트 개인정보처리방침을 참조해 주세요.
Not available in your region

Cannot ship to:

European Union
Switzerland
Norway
Turkey

Unit only ships within China.

Unit ships worldwide.

키사이트 중고

Keysight  86117A KRW 22,923,000

From

KRW 22,923,000 60% 할인

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.

New Keysight Calibration before shipping*
Extends lead time by <4 weeks
KRW 1,055,350

*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.


  • Two 50 GHz electrical channels with 2.4 mm (m) connectors
  • 50 and 30 GHz bandwidth settings available on each electrical channel
  • See better representations of your signals with characteristic RMS noise of 0.4 mV (30 GHz bandwidth) and 0.6 mV (50 GHz bandwidth)
  • Test a maximum input signal of ± 2 VDC


사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.

제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.

별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.

시작할 준비가 되셨나요 ?

무엇을 얻게 될까요

  • Keysight 86117A Oscilloscopes
  • 사진에 나와 있는 경우에만 액세서리가 포함됩니다.
  • 사진에 표시된 경우에만 교정 인증서가 포함됨

What You Can Add

  • KeysightCare Assured
  • Fresh Calibration
  • Calibration Plan

여전히 구매에 대한 확신이 없으신가요 ?

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 연락주세요. 도와드릴 준비가 되어 있습니다.!

문의하기

자주 묻는 질문

키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?

  키사이트 새 제품 키사이트 프리미엄 중고 키사이트 중고
할인 해당없음 최대 70% 최대 90%
상태 새 제품 거의 새 제품 작동 상태 ¹
펌웨어 최신 업데이트됨 있는 그대로
교정 전체 전체 목록에 따라
액세서리 새 제품 새 제품 목록에 따라
보증기간 1­5년 ² 거의 새 제품 90일 보증기간
맞춤 설정 가능 가능 제한있음

키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기

개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?

키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.
키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.

일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.

어떤 액세서리가 포함되어 있나요?

키사이트 프리미엄 중고 장비는 일반적으로 새 제품과 동일한 액세서리와 보증 기간이 제공됩니다.

다른 액세서리를 포함할 수 있나요?

현재 우리는 목록에 포함된 액세서리만 제공합니다. 다른 액세서리는 별도의 비용이 발생할 수 있으며 키사이트 중고 또는 키사이트 프리미엄 중고 장비를 구매할 때 별도로 구매할 수 있습니다.

추가 액세서리 또는 지원을 원하는 경우 코멘트란에 언급해주세요.

별도 또는 추가 주문을 하려면 지역 키사이트 사무실 또는 여기에서 키사이트 협력업체로 연락주세요. 또는 귀하의 지역 여기에서 사용 가능한 경우 온라인 스토어를 확인하세요.

Make the Most of Your Equipment

전체 보기

Why Buy Used Directly
From Keysight

Second-Hand. First-Class.

Risk free

Up to 5 Years Like-New Warranty
  • Global Coverage
  • Predictable Expenses
Learn more

Leader in T&M

Empowering Innovators
for 80+ Years
  • Chosen by Industry Leaders
  • Over 30,000 Customers
Learn more

Certified Like-New

Premium Refurbished Instruments
  • 101-Point-Checklist
  • Latest Firmware/Software
Learn more

First-Class

Full-Service with KeysightCare
  • Priority Response
  • Optional Calibration Plan
Learn more

Customization

Add Hardware.
Enhance Software.
  • Meet your testing needs
  • Addable HW/SW options
Learn more

Personal Support

Personalized Service, Local Team
  • Over 100 countries
  • Live agents in your language
Learn more

Extra Savings

Save up to 90 % and more on OEM Quality
  • +5% when buying online
  • +15 % education discount
  • Regular promotions

Immediate Availability

Wide Range of Equipment In Stock
  • Request higher quantities
  • Quick responses worldwide
Learn more

오실로스코프 간단 정보

오슬로스코프가 무엇인가요?

Simply put, an oscilloscope is your go-to instrument when conducting a wide range of measurements on an electric circuit. It is an indispensable tool when developing, testing and understanding electronic devices or components. An oscilloscope connects directly to your device under test (DUT) and visually displays the signal it receives. It allows for extensive analysis and troubleshooting when working with electrical and electronic circuitry, making it the single most versatile and valuable tool on your workbench.

Watch the “Oscilloscope Survival Guide – The 2-Minute Guru (s1e1)” now
 

Digital Storage Oscilloscopes

One of the most commonly used types of scope is the Digital Storage Oscilloscope, or DSO. A DSO samples and converts analog inputs to digital data, making it available for display, analysis and storage (hence the name) for further comparisons. As a DSO can measure signals such as voltage and current over time with accuracy, this is a great choice to help with debugging and general diagnostics to ensure your circuits and devices behave exactly as intended.

Mixed-Signal Oscilloscopes

Mixed-Signal Oscilloscopes, or MSOs, go one step further. They provide all the capabilities of a DSO, but add the option of connecting a logic analyzer. This lets you simultaneously input both analog and digital signals. These can then be displayed and aligned all on the same screen. If you need to monitor and test time-sensitive interactions between analog and digital signals, this instrument will help you do just that. In addition, it tends to be more user-friendly than a pure logic analyzer: If you have worked with a DSO before, it will not be that difficult to switch to an MSO.

Conclusion

Oscilloscopes are vital tools for a wide variety of industries, such as telecommunication, engineering and the sciences. Read our full Oscilloscope Basics Guide form our Knowledge Hub. A sturdy instrument can potentially serve you for many years, making it well worth the investment. Should high prices have so far deterred you from purchasing an oscilloscope or upgrading your current one, the Keysight Used Equipment Platform might be just the solution for you. Here, you can find high-quality instruments at significant discounts. Thanks to our ongoing trade-in program, we are continually adding more items to our inventory. Check our latest offers above.

오실로스코프는 어떻게 사용하나요?

How you can and should use your oscilloscope depends on the model and accessories you have available as well as the measurements you are looking to perform. The simple steps below should set you up for most standard usage situations.

9 Simple Steps – This is How You Use Your Oscilloscope

  1. Start by connecting your probe to the oscilloscope and boot up the instrument.
  2. Make sure the correct channel is turned on and all others are turned off.
  3. Set coupling to DC to see the entire signal or to AC to filter out DC components.
  4. Make sure probe controls are set to the correct attenuation.
  5. Using the trigger button, set your trigger event and source.
  6. Test and tune your probe on the built-in square wave generator by attaching both the ground hook and probe tip. If the image of the waveform does not appear static yet, adjust the trigger level slightly to stabilize it.
  7. If needed, tune the compensation capacitor built into the probe head by adjusting the screw controlling it, until the edges of the square wave are perfectly angular – or simply use the “Auto” tune button, if your scope provides one.
  8. Now you’re ready to start your measurements. Attach your probe and ground clip to your device or component under test.
  9. Don’t forget to use the oscilloscopes display controls to center the resulting waveform on the screen and to zoom in or out as needed.

Overall the more capabilities your oscilloscope has to offer, the more complex setup will become. For example:

  • If you are looking to use an MSO to acquire and analyze both analog and digital signals, timing skews can occur.
  • De-skew controls will align the separate signals for accurate time correlation.
  • You will also need to decide betweentiming and state acquisition, letting the scope either take rhythmically timed samples or whether to go by specific logic state events of the signal.

Work with your oscilloscope and its accompanying fact sheet or user guide to familiarize yourself with all the options available to you. Want to read more? Check out our Oscilloscope Basics Guide or watch our new Mega Guide on how to use oscilloscopes:

오실로스코프로 어떻게 전압을 측정하나요?

The default settings of most oscilloscopes will display voltage over time. In other words, the waveform displayed on the oscilloscope’s screen, maps a signal with voltage on the vertical or y-axis and time on the horizontal or x-axis. To review how to set up your oscilloscope for measurements have a look at the notes in the “How to Use an Oscilloscope” section above.

Watch “Measuring Voltage with an Oscilloscope – The Keysight 2-Minute Guru (s2e5)” now
 

Manually Calculating Voltage Using an Oscilloscope

The most basic way of calculating voltage is to then count divisions from top to bottom and multiply this by the volts/division (y-axis scale) displayed on the screen. With the majority of oscilloscopes, however, such manual calculations will be unnecessary.

The Easy Way of Calculating Voltage with your Oscilloscope

Simply choose the “measure” button or touch screen option and select “peak-to-peak voltage”. Alternatively, mark two points with the screen cursors to measure their difference. Some scopes even feature a fully integrated digital volt meter (DVM). With an MSO, you will be able to not only measure analog signals parameters such as voltage over time, but can also verify concurrent digital signal integrity simultaneously. Although triggering works very differently for digital and analog signals, your MSO will de-skew and synchronize them, allowing for accurate and easy measurements. It really provides almost all the functions of a logic analyzer with much greater ease of use and versatility.

Performing a Logic Circuit Test

On top of measuring voltage on your analog signal as described above, you can also use your MSO to measure the digital signal and perform a logic circuit test.

  1. Connect two oscilloscope probes to Channel 1 and Channel 2 and press the “Auto” key.
  2. Use the display controls to center both waveforms on the screen in order to show their intersections and a complete cycle.
  3. At the intersections of the waveforms, use the cursor to measure the voltage, i.e. the low and high voltage flips, then also record the logic output level, i.e. the logic high and logic low.

More on Oscilloscopes: How to use an Oscilloscope – The Oscilloscopes Basics Guide.

오실로스코프와 신호 발생기를 사용해 어떻게 인덕턴스를 측정하나요?


With your oscilloscope you can measure inductance even without an LCR meter. For example, you may use a current probe to measure the inductance on a voltage-current slope, by reading the peak current (amps) and time between pulse (microsecond). Inductance can be found by multiplying these values and dividing the sum by the peak current. You can also create a Tank circuit by setting up an inductor, with a known capacitance, and placing it in series with a resistor. Inductance can then be calculated from the resonant frequency. Alternatively, connect a resistor (with a known value) to the system or inductor under test. Apply a signal and adjust the frequency, so that equal voltages appear across both devices. A DSO will work just as well as an MSO here, as you will only need to rely on the analog functionalities of the scope. More about this topic in this our YouTube series:

“What is Inductance? The 3 Effects of Inductors – The 2-Minute Guru (s2e9)”
 

Read more in our Oscilloscope Basics Guide.

키사이트 중고 오실로스코프는 어디에서 구매할 수 있나요?

Keysight offers pre-owned units at a savings of up to 70%. The units are refurbished by Keysight and are fully calibrated and ready to use.

To see our full range of premium used equipment, check out the complete listing here. You can easily search, based on specifications like bandwidth, sampling rate, and memory depth. If you need help choosing the best model for your needs, check out our helpful guides or fill out the “Contact Us” Formhere.

키사이트에서 중고 오실로스코프를 구매하면 어떤 장점이 있나요?

When you purchase a high-quality used scope from Keysight, you now possess a new unit’s superior performance and functionality while saving up to 70%.

We offer two standards of used products: “Premium Used” and “Used”.

Premium Used:

  • Up to 70% savings

  • Like-new condition

  • Updated firmware

  • Fully calibrated

  • Same great warranty as a new product (1-5 years depending on the model and region)

Used:

  • Up to 90% savings

  • In full working condition

  • 30-day right of return

Whether buying new or used, you can always count on the high quality and reliability for which Keysight is renowned.

오실로스코프의 기본적인 기능은 무엇인가요?

The primary function of a scope is to measure waveforms of electrical signals. Engineers use them for troubleshooting circuits, testing equipment performance, and understanding electronic circuit behavior. Oscilloscope probes are connected to the circuit being tested so the scope displays voltages on its display screen. The user then adjusts controls to display signal amplitude and offset to observe the waveforms. The waveforms can then be recorded for future reference.

오실로스코프는 누가 사용하면 좋은 장비인가요?

Engineers in many fields can benefit from the use of a scope. Non-engineers, such as technicians, electricians, and researchers, can also benefit from using an oscilloscope.

For example:

  • An engineer who needs to understand what's happening in the circuit they are working on

  • A technician who needs to troubleshoot equipment performance

  • A student who wants to learn more about circuits

오실로스코프로 어떻게 전류를 측정하나요?

One of the most common measurements made with a scope is current. Current is simply the measurement of the flow of electricity through a circuit or conductor, measured in amps. Since it's essential to understand how much current is being used in circuits, whether for safety reasons or power usage analysis, this measurement can help determine if something is malfunctioning.

There are three types of current:

  • High current (hundreds to thousands of amps)

  • Low current (microamp to amp)

  • In-between (10 milliamps to 30 amps).

Manual measurements, such as the Ohm's Law Method, can be used to measure current using your scope, but this can be inaccurate and difficult to document. A more efficient way to test current is using a current probe attached to your scope. You will observe your measurement in amps directly on your screen with no calculations required. Different types of current probes can be used with our premium used oscilloscopes.

For a quick and easy explanation of how to measure current with your oscilloscope, check out this video.

오실로스코프의 사용법을 익혀
장비를 최대한 효과적으로 활용해
보세요.

자세히 보기