這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Infiniium MXR B 系列即時示波器
絕佳設計,效能不打折
購買 MXR B 系列示波器即享 20% 優惠折扣
將 8 台儀器整合於 1 機:示波器、邏輯分析儀、協定分析儀、即時頻譜分析儀、波形產生器等。
購買示波器與軟體套件,可享超值優惠折扣
購買 MXR 系列示波器時,如同時搭購應用軟體,最高可享 30% 優惠折扣。 查看此限時優惠方案
捆綁購買我們最新的測試儀器以節省成本
購買MXR-B示波器的同時選購指定型號的訊號產生器、網路分析儀或訊號分析儀,即可享有20%的折扣。
產品特性
絕佳設計,效能不打折
Keysight Infiniium MXR B 系列示波器搭載了透過硬體加速的自動化分析工具、超低的前端雜訊,以及不打折的效能。工程師可使用這款穩定可靠的示波器,以一致的效能進行設計、測試,進而縮短產品上市時間。
- 抖動分析速度快了 70%(與 MXR A 相比)
- 電源完整性分析速度快了 65%(與 MXR A 相比)
- FFT 速度快了 45%(與 MXR A 相比)
- USB 2.0 相符性測試速度快了 15%(與 MXR A 相比)
- 所有 4 個或 8 個通道皆可提供 500 MHz 至 6 GHz 的頻寬
- 高達 9.0 有效位元數(ENOB)、雜訊底線低至 43 µV,可確保量測結果準確可靠
- 8 合 1 儀器:將示波器、邏輯分析儀、協定分析儀、DVM、計數器、即時頻譜分析儀、頻率響應分析儀和波形產生器整合於一機
- 搭載 15.6 吋螢幕,支援 Full HD 1920 x 1080 解析度,可將量測結果擴展或複製到更大的螢幕上
- 提供數十種升級選項,讓您能靈活升級,進而加快測試速度、簡化測試流程,進一步避免出現人為錯誤
軟體套件與汰舊換新專案
簡化資料收集與分析
MXR B 系列提供一組功能強大的軟體,可全面支援信號完整性、電源完整性、協定觸發與解碼,以及相符性測試等不同應用。
Infiniium MXR B 系列提供
- 即時頻譜分析功能,非常適合用來測試快速變化的信號
- 10 位元時, 眼圖繪製速度 > 750,000 UI/s
- 所有 8 個通道皆提供 6 GHz 的頻寬
- 所有 8 個通道的取樣率皆為 16 GSa/s
- 每通道均標配 200 Mpts 的記憶體
- 可全面升級,無一例外
主要規格
頻寬
0.5 至 6 GHz
類比通道
4 或 8 個,可升級
取樣率
16 GSa/s
標配記憶體
200Mpts/ch
波形更新率
> 200,000 wfms/sec
想查看更多規格嗎?
找到符合您需求的型號
上一個
所有 4 個通道皆提供 500 MHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz 和 8 個通道。
所有 8 個通道皆提供 500 MHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz。
所有 4 個通道皆提供 1 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz 和 8 個通道。
所有 8 個通道皆提供 1 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz。
所有 4 個通道皆提供 2 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz 和 8 個通道。
所有 8 個通道皆提供 2 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz。
所有 4 個通道皆提供 2.5 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz 和 8 個通道。
所有 8 個通道皆提供 2.5 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz。
所有 4 個通道皆提供 4 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz 和 8 個通道。
所有 8 個通道皆提供 4 GHz 頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz。
所有 4 個通道皆提供 6 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 8 個通道。
所有 8 個通道皆提供 6 GHz 的頻寬、8 合 1 儀器整合選項、強大的硬體加速繪圖功能,還可全面升級至 6 GHz 和 8 個通道。
下一頁
透過 KeysightCare 服務精心策劃的支援方案,快速實現創新
隨著數位和射頻測試的複雜性不斷升高,KeysightCare 服務可協助您最佳化專案時程、降低風險,同時確保最終的產品品質。
本頁面所列的儀器均提供 1 年的 KeysightCare Assured 服務,以及服務升級選項。
- 藉由訂閱具最高層級的優先維修合約,您可大幅延長正常運作時間,進而減少因設備停機或故障而導致的延遲。
- 透過經是德科技認證的校驗服務,優先安排週轉時間,以提高量測可預測性。
- 是德科技專家可在最短時間內,最優先回應您的請求,讓您能更快解決問題,並將測試與量測流程最佳化。
- 透過多年期方案來降低成本或將意外的預算事件降到最低,以便鎖定最低的價格,即可消除任何隱藏或額外的成本。
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助