汽車乙太網路 - 驅動未來

自動駕駛汽車承諾改變道路駕駛的商業和運輸性質。 隨著現代汽車不斷推陳出新,業界對資料速率和頻寬的要求也節節攀升, 汽車乙太網路的持續發展,大幅加快了資料傳輸速度,以滿足當今汽車和未來車聯網與日俱增的需求。 不同於速度較慢的 CAN 和 LIN 背板,汽車乙太網路需要通過嚴格的相符性測試。 是德科技提供完整的汽車乙太網路解決方案,可自動對 10 Mb/s 到 10 Gb/s 汽車乙太網路,執行發射、接收和通道測試,以提高測試準確度,進而節省測試時間。

實現可靠、高效能的汽車乙太網路

是德科技汽車乙太網路解決方案,讓您能快速對汽車乙太網路設計進行自動化測試。

這些汽車乙太網路測試軟體套件可自動執行測試,然後以靈活的報告格式顯示結果。 除了量測資料以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的裝置通過或未通過每項測試的方法。

我們提供下列汽車乙太網路相符性解決方案:

  • 根據 Open Alliance TC1、TC8、TC12、TC15 和 IEEE 802.3cg、802.3bw、802.3bp 和 802.3ch 標準進行收發器測試
  • 根據 OPEN Alliance TC1、TC12、IEEE 802.3bw 和 802.3bp 標準進行接收器測試
  • IEEE 802.3bw 和 802.3bp 協定觸發與解碼
  • 根據 Open Alliance TC1、TC9、TC15、IEEE 802.3bw、802.3bp 和 802.3ch 標準進行通道測試

驗證車載資訊娛樂系統

車載資訊娛樂系統可在汽車內,提供所有通訊和娛樂功能,包括電話、導航、音樂、駕駛輔助、舒適性控制和緊急系統等。 此網路研討會深入探討隨著資料流量增加,車載資訊娛樂系統所面臨的挑戰,以及如何在早期階段進行實體層以及網路或協定層測試。

汽車乙太網路相符性解決方案的精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助