X-시리즈 신호 분석기(스펙트럼 분석기)를 통한 확실한 연결

엔지니어링에서 가장 중요한 것은 아이디어를 연결하여 문제를 해결하는 것입니다. 이는 모든 X-시리즈 신호 분석기(스펙트럼 분석기)의 핵심인 접근성 높은 성능에서 시작됩니다. 키사이트 X-시리즈 신호 분석기는 원인과 영향을 간편하게 연결하여 사용자를 신호 분석(스펙트럼 분석)의 정답으로 이끌어줍니다. CXA부터 UXA까지 모든 스펙트럼 분석기에 대해 설계, 테스트 및 한 차원 높은 혁신을 실현하는 데 필요한 신호 분석(스펙트럼 분석) 관련 도구를 확인해 보시기 바랍니다. 키사이트 X-시리즈 신호 분석기(스펙트럼 분석기)가 확실한 연결 고리를 제공합니다.

  • 가장 광범위한 어플리케이션별 소프트웨어로 더욱 심층적인 신호 분석(스펙트럼 분석) 문제 해결과 원버튼 측정 수행
  • 연구 및 개발(R&D) 단계부터 제조 단계에 이르기까지 100%의 코드 호환성을 지원하므로 사용하는 신호 분석기(스펙트럼 분석기) 장비에 관계없이 제품 개발과 양산 전반에서 일관적인 신호 분석(스펙트럼 분석) 측정 가능
  • 새로운 멀티터치 사용자 인터페이스로 RF 스펙트럼 분석기(신호 분석기) 측정 설정 단순화 및 분석 창 맞춤화
  • 실시간 스펙트럼 분석을 통해서 알려졌거나 알려지지 않은 놓치기 쉬운 신호와 관련해 신호 분석(스펙트럼 분석) 내용 확인, 캡처 및 이해

키사이트 X시리즈 스펙트럼 분석기 사용법

키사이트 X시리즈는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 자동 튜닝 기능은 가장 유력한 신호를 빠르게 찾아주고, 12개의 유연한 마커와 피크/마커를 지원해 신호 분석을 쉽게 해줍니다. 또한 여러 트레이스와 검출기, 트레이스 연산 기능, 저장/복원 기능, 한계선, 진폭 보정, 고조파 측정 등으로 심층적인 분석이 가능합니다. 

키사이트 X시리즈 스펙트럼 분석기 사용법에 대해서 자세히 알아보세요. 

사용자를 신호 분석(스펙트럼 분석)의 정답으로 이끌어 주는 접근성 높은 성능

키사이트 X-시리즈의 멀티터치 사용자 인터페이스, 사용자 지정 가능한 뷰, 원버튼 측정으로 신호 분석기(스펙트럼 분석기) 측정 설정이 간단해집니다. 신호 분석(스펙트럼 분석) 측정이 간편할 뿐 아니라, 75 dBc를 초과하는 스퓨리어스 없는 동적 범위로 이전에는 볼 수 없었던 신호를 캡처할 수 있습니다. 키사이트의 신호 분석기(스펙트럼 분석기)를 사용하면 노이즈 플로어 확장 옵션(NFE)을 통해 저레벨 신호를 정확하게 측정하여 측정 노이즈를 최대 10 dB까지 감소시킬 수도 있습니다.

키사이트 X-시리즈 신호 분석기(스펙트럼 분석기)로 쉽고 정확하고 정밀하게 신호 분석(스펙트럼 분석) 측정을 수행하십시오.

X-시리즈 스펙트럼 분석기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

장비 뒤에 숨은 맞춤화된 역량

기술의 한계를 뛰어 넘으려면 순시 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 밀리미터파 테스트 및 마이크로파 테스를 키사이트 X시리즈 통해 진행해 보세요. 키사이트 X시리즈는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 소자 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트와 함께 차세대 혁신을 가속화하십시오. UXA 신호 분석기에서 키사이트의 맞춤형 ASIC를 사용하면 뛰어난 측정 정확도와 스위프 속도를 확보할 수 있으며 키사이트의 맞춤형 MMIC는 DANL 성능을 지원합니다.

키사이트 X시리즈 스펙트럼 분석기

X-시리즈 신호 분석기(스펙트럼 분석기) 어플리케이션 — 복잡한 신호 분석(스펙트럼 분석) 측정 간소화 및 반복 가능한 결과 제공

다운로드 가능한 키사이트 X-시리즈 신호 분석(스펙트럼 분석) 측정 어플리케이션으로 이동 통신, 무선, 항공우주/방위산업 디바이스의 성능과 설계를 이해하십시오.

  • 쉽게 일관된 신호 분석(스펙트럼 분석) 측정을 수행할 수 있는 통합 어플리케이션을 통해 기본 측정부터 5G, IoT, LTE, 및 WLAN과 같은 최신 표준 규격의 무선 측정까지 신호 분석(스펙트럼 분석) 관련 디바이스 성능에 대한 더 많은 통찰력 확보
  • 설계, 개발 및 생산 전반에 걸쳐 여러 하드웨어 플랫폼에서 동일한 신호 분석(스펙트럼 분석) 측정 과학 및 전문 지식 공유
  • 신호 분석기(스펙트럼 분석기) 관련 요구와 예산에 따른 최적의 라이센스 유형 및 조건 선택

특집 리소스: 신호 분석(스펙트럼 분석)

신호 분석(스펙트럼 분석)에 대해 도움이 필요하시거나 질문이 있으신가요?

Sweden