신호 분석기 및 발생기 특별 행사

한정 기간 진행되는 일부 키사이트 하드웨어 및 소프트웨어 제품에 대한 다양한 프로모션 번들을 통해 예산을 절약해 보십시오.

주요 특징

직관적이고 비용 효과적인 신호 분석기를 사용한 설계, 테스트 및 교육

엔지니어링에서 가장 중요한 것은 아이디어를 연결하고 문제를 해결하는 것입니다. 우수한 접근성의 성능을 제공하는 CXA 신호 분석기는 오늘날 필수 신호 특성화를 위한 선도적이며 비용 효율적인 도구입니다. 이 기능은 범용 및 교육용 애플리케이션에서 테스트를 위한 견고한 기반을 제공합니다. 제조된 디바이스를 빠르게 검증해야 하거나, 실험실 튜토리얼을 보여줄 때 답을 빠르게 찾아보십시오.

  • 최대 25 MHz의 분석 대역폭에 9 kHz ~ 26.5 GHz의 넓은 주파수 범위로 더 많은 것 확인
  • 수동 및 자동화 제조 테스트 시스템에 신뢰할 수 있는 신호 분석 추가
  • 스퍼 조사 및 왜곡 분석과 같은 필수 측정 수행
  • 선택 품목인 내장 추적 생성기를 사용한 비용 효과적인 자극 응답 측정
  • X-시리즈 측정 어플리케이션에 중요 기능 추가
  • RF 및 마이크로파 교육 실험실에서의 교육 키트 활용을 통한 실용적인 기술로 이론 수준 향상
KeysightCare Logo

기본 전력 측정 간소화

모든 무선 설계에서 시스템의 성능을 극대화하고 통신 품질을 개선하기 위해서는, 디지털 방식으로 변조된 신호의 전력을 정확하게 측정할 수 있는 능력이 중요합니다. CXA 및 PowerSuite를 통해 순식간에 9가지의 각기 다른 전력 측정을 수행하십시오.

주파수
26.5 GHz
DANL @1 GHz
-163 dBm
최대 분석 대역폭
25 MHz
최대 리얼타임 대역폭
N/A
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
-110 dBc/Hz
유형
Signal Analyzer
주파수
DANL @1 GHz
최대 분석 대역폭
최대 리얼타임 대역폭
위상 노이즈 @1 GHz (10kHz 오프셋)
유형
26.5 GHz
-163 dBm
25 MHz
N/A
-110 dBc/Hz
Signal Analyzer
더 보기
N9000B 신호 분석기 측정 어플리케이션 소프트웨어

X-시리즈 측정 어플리케이션 — 측정 간소화 및 반복 가능한 결과 제공

다운로드 가능한 X-시리즈 어플리케이션으로 이동 통신, 무선, 항공우주/방위산업 디바이스의 성능과 설계를 이해하십시오.

  • 파라메트릭 측정부터 LTE 및 WLAN을 비롯한 최신 표준 규격의 무선 측정까지 디바이스 성능에 대한 더 많은 통찰력 확보
  • 간편하게 일관된 측정 결과를 제공하는 통합 어플리케이션으로 통찰력을 얻는 데 걸리는 시간 단축
  • 설계, 검증 및 생산 전반에서 동일한 측정값을 활용하여 출시 시간 단축
  • 내장된 측정 전문지식 활용으로 신호 및 디바이스 성능의 빠른 이해
  • 이동형 라이선스를 사용하여 여러 계측기에서 어플리케이션 공유

표준 구성

N9000B CXA 신호 분석기

N9000B에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: CXA 신호 분석기

신호 분석기 및 생성기 특별 프로모션

다른 도움이 필요하십니까?

France