메트로놈 타이밍 시스템

IxVerify

시간 동기화 테스트

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • IxNetwork 및 IxExplorer와 완벽하게 통합
  • 확장 가능한 시간 분산 플랫폼
  • 탄탄한 연결 가이드라인을 통해 섀시의 폭넓은 배치 가능
  • 동기화된 타이밍을 활용한 대규모 테스트
  • 업계 표준 타이밍 입력 지원
  • 대규모 테스트가 가능한 유연한 토폴로지

문제: TSN(Time-Sensitive Networked) 어플리케이션은 검증이 어렵습니다

시간 동기화 테스트는 데이터 센터 네트워크, AVB(Audio/Video Bridging), TSN(Time-Sensitive Networking), 산업 자동화 및 사물인터넷(IoT)을 포함해 다양한 신규 네트워크 기술의 핵심 요소입니다. 이러한 네트워크 어플리케이션의 경우 시간을 아주 정확하게 인식해야 하는데, 협정세계시(UTC) 같은 업계 표준 시간 기준을 사용하는 것이 가장 정확합니다.

솔루션: 정밀한 시간 동기화 테스트

키사이트의 Metronome은 키사이트의 테스트 솔루션과 매끄럽게 통합되어 복잡한 네트워크의 대규모 시간 동기화 테스트를 가능하게 만들어 주는 정밀 테스트 장비입니다.

Metronome을 활용하면 테스트 대상 디바이스(DUT)와 IxNetwork 테스트 시스템이 동일한 시간 기준을 사용할 수 있습니다. Metronome은 하나의 Metronome에 최대 8개의 섀시를 직접 연결하여 대규모 시간 동기화 테스트를 수행할 수 있습니다. 보다 큰 규모의 테스트가 필요한 경우, Metronome-STAR 토폴로지를 사용하면 최대 48개의 AresONE을 동기화 시스템에 연결할 수 있습니다. Metronome과 메트로놈 타이밍 시스템 확장기를 함께 사용하면 Metronome과 섀시를 유연하게 연결하고 더 먼 거리를 지원할 수 있습니다.

다른 도움이 필요하십니까?

한국

Register to participate in Keysight's AI showcase

Discover 3 game-changers for scaling AI data centers.

Save your spot today. X