BreakingPoint QuickTest

BreakingPoint QuickTest 어플리케이션 및 보안 테스트

턴키 성능 및 보안 테스트

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 방문

주요 특징

  • 복잡한 테스트 사례를 2~3번의 클릭으로 실행할 수 있는 간단한 사용자 인터페이스
  • 다양한 인프라의 성능과 보안성을 평가하는 자체 안정화, 목표 지향적 알고리즘
  • 최신 상태의 인터넷을 기준으로 평가할 수 있도록 지속적으로 업데이트되는 제품군
  • 상위 성능 및 보안 시나리오를 다루는 사전 생성된 문제 기반 테스트 방법론
  • 실행 가능한 통찰력과 결과 기반의 권장 사항을 제공하는 각 테스트 실행의 전문적인 사후 분석
  • 동일한 테스트 플랫폼에서 BreakingPoint와 BreakingPoint QuickTest 모두 사용 가능

실제 어플리케이션과 위협 벡터로 디바이스와 네트워크 보안을 검증합니다.

문제: 사이버 보안 테스트의 복잡성

사이버 보안 평가를 올바르게 수행하면 네트워크 또는 디바이스 성능에 대한 세부 정보를 확인하면서 다양한 복잡성의 트래픽을 처리할 수 있습니다. 여기에는 기본적인 레이어 2–3부터 웹, 다양한 위협 벡터를 갖추었거나 갖추지 않은 복잡한 어플리케이션 조합이 포함됩니다.

이와 유사하게 심층적인 보안 효과 평가의 경우 인프라가 다양한 유형의 공격을 감지, 허용, 차단하는 역량을 정확하게 측정하기 위해서는 위협 벡터와 회피 기법의 조합이 필요합니다. 이 검증은 고성능의 보안 네트워크를 보장하는 데 매우 중요합니다.

그러나 많은 조직이 이러한 평가를 정기적으로 수행하지 않는데, 이러한 테스트를 진행할 수 있는 도구가 너무 복잡하거나 네트워크 구성이 너무 자주 바뀌거나 테스트 결과를 분석하는 데 필요한 지식을 갖춘 직원이 부족하기 때문입니다.

솔루션: 테스트를 가속화하고 학습 곡선을 줄여 주는 턴키 테스트

BreakingPoint QuickTest는 필요한 테스트 유형에 따라 개별적인 테스트 방법론을 제공하여 어플리케이션 성능 및 보안 효과 평가를 간소화합니다. 여기에 포함되거나 곧 포함될 예정인 테스트 제품군으로는 암호화 성능, NetSecOpen, 시스템 성능, 경계 평가, 디바이스 보안 등이 있습니다.

사용이 쉬운 이 테스트 방법론은 키사이트 글로벌 어플리케이션 및 위협 인텔리전스(ATI) 팀의 지속적인 연구 결과와 키사이트 엔지니어가 수년간 다양한 어플리케이션 및 보안 디바이스와 네트워크를 테스트하면서 쌓아 온 경험을 활용합니다.

테스트 제품군은 강력한 안정화 및 목표 지향적 알고리즘과 전문가 분석을 사용하여 다양한 디바이스 및 시스템 집합을 정확하게 평가하고 각 테스트 실행 후 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

BreakingPoint QuickTest는 업계 최고 수준의 키사이트 BreakingPoint가 가진 모든 기능을 제공하므로 조직이 성능 저하 없이 사이버 보안 테스트 속도를 최적화할 수 있습니다.

점수

BreakingPoint QuickTest 안정화/교정 알고리즘은 다양한 트래픽 조건 설정을 처리하고 최적의 성능/보안 결과를 찾아냅니다

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?

日本

Register to participate in Keysight's AI showcase

Discover 3 game-changers for scaling AI data centers.

Save your spot today. X