주요 특징

Truevolt 벤치 멀티미터로
타협하지 않는 성능에 대한 새로운 표준 설정

Truevolt 디지털 멀티미터(34460A, 34461A, 34465A, 34470A)를 사용하면 빠른 통찰력을 얻고 저전력 디바이스를 측정하며 키사이트의 측정 기술로 교정된 측정을 유지할 수 있습니다. Truevolt는 더 높은 수준의 정확도, 선형성, 속도 및 분해능으로 전체 범위의 측정 기능을 제공합니다.

  • 컬러 그래픽 디스플레이의 히스토그램, 바 및 추세 차트는 모니터링을 용이하게 하고 통계 분석 속도를 높일 수 있습니다.
  • 자동 교정 기능은 하루 종일 측정 정확도를 유지하여 고객이 신뢰할 수 있는 제품을 제공합니다.
  • 기기에는 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV00001B)가 포함되어 있습니다.
  • 디지타이징 및 고급 트리거링은 34465A 및 34470A에 포함됩니다.
  • 1 마이크로 암페어 범위 및 피코 암페어 분해능으로 저전력 장치를 테스트합니다.
  • Truevolt 기술은 더 높은 정확도, 더 낮은 노이즈 및 더 낮은 측정 오류로 측정하는 데 도움이 됩니다.

절대적으로 신뢰할 수 있는 Truevolt 측정

  • Truevolt는 혼합 아날로그 및 디지털 신호, 매우 낮은 전력 소비 관리 시스템 및 여러 유형의 센서와 같은 최신 측정 기능의 과제를 극복합니다.
  • 키사이트의 Truevolt 디지털 멀티 미터 (DMM)는 측정 간섭을 최소화하는 최신 측정 기능으로 이러한 문제를 해결합니다.
  • Truevolt DMM은 업계의 모든 DMM 중 가장 작은 노이즈 수준과 주입 전류를 제공합니다.
  • Truevolt는 다른 DMM이 놓칠 수있는 빠른 신호를 캡처하는 데 도움이되는 고급 트리거링 및 디지타이징 기능과 함께 제공됩니다.
Truevolt digital multimeters (DMMs)

PathWave BenchVue 디지털 멀티미터 소프트웨어

측정 결과를 신속하게 파악해 테스트를 최적화할 수 있도록 디지털 멀티미터를 원격으로 제어할 수 있습니다.

  • 측정값, 차트, 테이블 또는 히스토그램을 연결하고 제어 및 표시하여 놓쳤을 수 있는 추세를 상호 연관시킵니다.
  • 클라우드를 통해 여러 디지털 멀티미터를 제어합니다.
  • 여러 유형의 장비 측정을 동시에 시각화합니다.
  • 최소한의 장비 지식만으로 빠르게 자동화된 테스트 시퀀스를 생성합니다.
  • 새로운 장비 구매 시 KeysightCare 소프트웨어 지원 구독과 라이센스가 제공됩니다.

주요 사양

최대 읽기 속도

초당 50,000회 읽기

최대 분해능

7.5디지트

최대 메모리

2,000,000회 읽기

기본 1-Yr DCV 정확도

0.0075% ~ 0.0016%

측정 기능

8개

자세한 사양을 원하십니까?

적합한 모델 찾기

특집 리소스

다른 도움이 필요하십니까?

스위스