Truevolt 기술을 채택하고 있는 6.5디지트 기본 Truevolt DMM으로 정확도를 높이고 더 빠르게 측정 통찰력을 얻을 수 있습니다.

주요 특징

  • 4.3인치 컬러 그래픽 디스플레이의 히스토그램과 바 차트는 모니터링을 용이하게 하고 통계 분석 속도를 높일 수 있습니다.
  • 75 ppm 기본 DCV 정확도로 자신감을 가지고 측정
  • 100 µA ~ 3 A 범위의 DC 전류 측정 범위가 낮은 저전력 디바이스 테스트
  • BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

포함 내역:

  • 표준 3년 보증(비직렬화 액세서리의 경우 90일)
  • 전원 코드
  • 교정 인증서
KeysightCare Logo

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?

Austria