주요 특징

  • 10 MHz – 33 GHz의 주파수 범위
  • 작은 신호 측정을 위해 -70 ~ +26 dBm의 넓은 동적 범위를 갖는 USB 연결
  • 초당 50,000회 판독의 빠른 실시간 측정
  • 초당 100만 개 샘플의 가변 샘플링 레이트, 긴 메모리 100만 개 샘플 데이터 저장소
  • 연속 펄스가 빠짐없이 측정되도록 보장하기 위한 제로 데드 타임의 실시간 측정
  • 평균 및 시간 선택 평균 전력 측정을 위해 전체 동적 범위를 허용하는 평균 모드 시간 민감성 기능
  • 시간을 절약하고 측정 불확실도를 줄여주는 내부 제로 및 자동 교정
  • 이제 장비와 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0007B)를 함께 제공합니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 장비를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다

U2063XA에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: U2063XA 10 MHz ~ 33 GHz USB 넓은 동적 범위 평균 및 피크 전력 센서

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?