검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
L2053XA 10 MHz ~ 33 GHz LAN 넓은 동적 범위 평균 전력 센서
키사이트 L2053XA는 빠르고 정확하며 LAN 평균 전력 센서의 동적 범위가 10 MHz – 33 GHz로 매우 넓습니다.
주요 특징
- 10 MHz ~ 33 GHz의 주파수 범위
- 작은 신호 측정을 위해 -70 ~ +26 dBm의 넓은 동적 범위를 갖는 LAN 연결
- 초당 50,000회 판독의 빠른 실시간 측정
- 모든 연속 펄스가 측정되도록 보장하는 제로 데드 타임의 실시간 측정
- 평균 및 시간 선택 평균 전력 측정을 위해 전체 동적 범위를 허용하는 평균 모드 시간 민감성 기능
- 내부 제로화와 자동 교정을 통한 시간 절약 및 측정 불확실도 감소
- 이제 장비와 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0007B)를 함께 제공합니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 장비를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다
L2053XA에 관심이 있으신가요?
10 MHz ~ 33 GHz LAN의 넓은 동적 범위 평균 전력 센서의 역량 확대
특집 리소스: L2053XA 10 MHz ~ 33 GHz LAN의 넓은 동적 범위 평균 전력 센서
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?