무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
SNS 시리즈 N4001A 노이즈 소스는 10 MHz ~ 18 GHz 범위에서 공칭 ENR이 15 dB이고 반사 계수가 낮아 범용으로 사용하기 적합합니다. 이 디바이스를 사용하면 최대 노이즈 지수가 30 dB인 DUT를 정확하고 안정적으로 측정할 수 있습니다. N4001A는 다양한 커넥터를 제공하며 표준 커넥터는 APC 3.5(m)입니다.
- ENR(Excess Noise Ratio) 교정 데이터가 전자 방식으로 저장되므로 사용자에 의한 오류가 감소합니다.
- NFA로 ENR 데이터가 자동으로 다운로드되므로 전체 셋업 시간이 단축됩니다.
- 온도 보정으로 측정 정확도가 개선되므로 디바이스 성능 사양을 보다 세밀하게 파악할 수 있습니다.
- 3.5mm 커넥터가 기본 제공되며 옵션 001로 Type-N 커넥터 구입이 가능합니다.
표준 구성
Prev
Next
N4001A에 관심이 있으십니까?
SNS 시리즈 노이즈 소스 10 MHz ~ 18 GHz(ENR 15 dB) 역량 확대
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?