검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
M9130A PXI SPDT 스위치: 26채널, 2A, 전기자 릴레이
A 26-channel SPDT general purpose switch with durable armature switches.
HIGHLIGHTS
어플리케이션
- 외부 디바이스 또는 부하 또는 전원 공급기 스위칭을 제어하는 범용 스위칭
기능
- 26채널 SPDT 스위치
- 2A 스위치/운반 전류
- 60W 최대 전력
성능 특성
- 우수한 내구성, 전기자 릴레이
- 2A 운반 전류
M9130A는 단일 PXI 모듈에서 26개의 독립된 SPDT(Form C) 스위치로 구성된 범용 스위치입니다. 이 모듈은 테스트 대상 제품, 제어 표시기와 상태 표시등 또는 실제 외부 전원 릴레이와 솔레노이드의 전원을 껐다 켜는 데 사용할 수 있습니다. 전기자 릴레이는 최대 60W 전력을 처리할 수 있습니다. 필요한 경우, 이러한 릴레이는 최대 6A 펄스형 운반 전류를 처리할 수 있습니다. 내구성이 우수한 커넥터 블록 또는 표준 케이블 연결 중에서 선택하십시오.
소프트웨어 드라이버는 Visual Studio®, C, C++, C#, Visual Basic, MATLAB® and LabVIEW™ 등 가장 일반적인 프로그램 환경을 지원합니다. Keysight Connection Expert 및 소프트 전면판을 사용하면 설치 및 구성이 빠르고 쉽습니다.
Visual Studio는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
MATLAB은 The Math Works, Inc.의 미국 등록 상표입니다.
LabVIEW는 National Instruments의 등록 상표입니다.
주요 사양
Frequency Range
DC to 40 GHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
모듈 유형
General Purpose
Number of Channels
4
Switch Configuration
Dual Transfer
스위치 타입
RF Coaxial Switch
Frequency Range
Inputs/Outputs
모듈 유형
Number of Channels
Switch Configuration
스위치 타입
DC to 40 GHz
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
General Purpose
4
Dual Transfer
RF Coaxial Switch
더 보기
Frequency Range:
DC to 40 GHz
Inputs/Outputs:
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
모듈 유형:
General Purpose
Number of Channels:
4
Switch Configuration:
Dual Transfer
스위치 타입:
RF Coaxial Switch
Standard Configurations
Prev
PXI SPDT 스위치: 26채널, 2A, 전기자 릴레이
어플리케이션
- 외부 디바이스 또는 부하 또는 전원 공급기 스위칭을 제어하는 범용 스위칭
기능
- 26채널 SPDT 스위치
- 2A 스위치/운반 전류
- 60W 최대 전력
성능 특성
- 우수한 내구성, 전기자 릴레이
- 2A 운반 전류
Next
Interested in a M9130A?
Extend the capabilities for your PXI SPDT 스위치: 26채널, 2A, 전기자 릴레이
Featured Resources for M9130A PXI SPDT Switch: 26-ch, 2A, Armature Relays
Related Products
Want help or have questions?