주요 특징

키사이트 M8091BSCA는 다양한 키사이트 장비가 지원하는 KR, 백플레인을 비롯하여 IEEE 802.3bs/ cd 200GAUI-4 및 400GAUI-8 PAM4 지원 호스트 및 모듈의 입력 테스트에 사용되는 스트레스 신호 교정을 보조하고 간소화하도록 설계된 전기 수신기 테스트 어플리케이션입니다. 사용자 상호작용이 최소화되며 모든 필수 계측기를 원격으로 제어하여 필요한 교정 루틴 및 적합성 테스트를 자동으로 수행합니다.
 
  • 지원되는 표준에는 IEEE 200GAUI-4 & 400GAUI-8 C2M(Chip-to-Module) (호스트 및 모듈), C2C(Chip-to-Chip) 및 IEEE 50GBASE-KR, 100GBASE-KR2, 200GBASE-KR4 Backplane (KR) PAM-4(26.5625 GBaud) 등이 있습니다.
  • IEEE 802.3bs 표준에 따른 안내형 설정, 자동화된 스트레스 신호 교정 및 적합성 측정.
  • 폭넓은 하드웨어 구성이 지원됩니다.
  • 영구 라이센스 조건에 대해 노드락, 이동형, 네트워크, USB 동글 라이센스 유형 중에서 선택할 수 있습니다

이 테스트 어플리케이션은 키사이트 장비 포트폴리오를 보완하는 통합 솔루션을 제공하는 고속 디지털 테스트 자동화 부문의 마켓 리더인 키사이트의 전략적 파트너, BitifEye Digital Test Solutions에서 개발했습니다.

KeysightCare Logo
Standard Graphic User Interface of M8091BSCA and Standard Options

무료 체험판

M8091BSCA 전기 수신기 적합성 테스트 어플리케이션(IEEE 802.3bs/ cd용).

M8091BSCA 전기 수신기 적합성 테스트 어플리케이션(IEEE 802.3bs/ cd용)의 소프트웨어 다운로드 및 릴리즈 노트.

Standard Graphic User Interface of M8091BSCA and Standard Options

M8091BSCA에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?

繁體中文