お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M918xA シリーズ 6.5桁 PXIデジタルマルチメータ
ハイライト
高速スループット、柔軟な測定、信頼性の高い結果を提供するPXI DMM
Keysight M918xAシリーズ(M9181A、M9182A、M9183A)コンパクトなデジタルマルチメータ(DMM)はDCV、ACV、DCI、ACI、2線式および4線式抵抗などの一般的な測定機能を、6.5桁のPXI DMMに期待される精度と安定性と共に提供します。 高性能でありながら、小型で堅牢なパッケージで、多くの自動テストシステムに最適な導入プラットフォームとなっています。
- 最大15,000回/秒の読み取りが可能な高いスループットで生産性維持
- 心地よい環境でアプリケーションを開発し、開発期間を短縮
- キーサイトの校正サービスに加えて、お客様がサポートする校正手順も選択可能
- 信頼ある40 ppmまでの高い測定確度
- 最低限のレイテンシーで最高のテストスループットを実現
- キーサイトのIO Libraries SuiteとWindows OS用の完全なソフトウェアドライバーにより、測定器を迅速かつ容易に接続
コンパクトで高速、信頼性が高く、手頃な価格のPXI DMM
- 自動テストシステムに最適なコンパクトなPXIフォームファクターと高いスループット
- 高速測定が可能なPCマルチメータカードで、生産性を向上
- ソフトウェア・フロント・パネル、ソフトウェアドライバー、アプリケーションコードの例により、測定器の制御と既存システムへの統合が容易に
- 工場で校正され、ISO-9002に準拠したNISTトレーサブルな校正証明書を添付して出荷
Key Specifications
Resolution
6.5桁
DCV精度
40 ppm
フローティングアイソレーション
CAT II 240 V~300 V
Max Reading Speed
15,000測定回数/秒
その他の詳細仕様もご覧ください。
自分に合ったモデルを見つける
前
分解能:
6 ½
基本DC電圧確度(1年):
0.009%
最大測定速度:
150 rdgs/sec
測定機能:
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
分解能:
6 ½
基本DC電圧確度(1年):
0.004%
最大測定速度:
4,500 rdgs/sec
測定機能:
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
Frequency / Period
Capacitance
Temperature
分解能:
6 ½
基本DC電圧確度(1年):
0.004%
最大測定速度:
15,000 rdgs/sec
測定機能:
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
Frequency / Period
Capacitance
Temperature
Duty cycle
Pulse width
Totalizer / Event counter
Offset compensated resistance
次へ
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。