O que você está procurando?
E2616A 0.65 mm Wedge Probe Adapter for TQFP and PQFP, 8-Signal
Safely connect to surface mount ICs and avoid shorting pins with this mechanically noninvasive adapter
A partir de
Safely connect to surface mount ICs and avoid shorting pins with this mechanically noninvasive adapter
HIGHLIGHTS
- Fácil conexão a circuitos integrados de montagem em superfície
- Seguro, sem chance de curto
- Contato mecanicamente não invasivo
- Tensão operacional: menor que 40 V (CC + CApico)
- Corrente operacional: 0,5 A máximo
- Capacitância entre contatos: 2 pF (típico)
- Autoindutância: 15 nH (típico)
- Resistência de contato: menor que 0,1 Ω
O E2616A é um adaptador tipo cunha para pontas de prova para circuitos integrados de montagem em superfície TQFP e PQFP. Se você já tentou testar um componente de montagem em superfície, provavelmente já esteve em uma ou mais das seguintes situações frustrantes: causou curto entre pinos do CI acidentalmente; teve problemas elétricos e/ou mecânicos ao soldar fios pequenos; tentou segurar várias pontas de prova e usar seu osciloscópio ao mesmo tempo. O adaptador tipo cunha para pontas de prova da Keysight é a solução para essas frustrações.
É fácil de inserir e fica firme, sem necessidade de soldar pequenos fios a cabos. O adaptador tipo cunha é mecanicamente não invasivo para que você não danifique os pinos do CI. Ele mantém dois pontos de contato com cada pino do CI. Esta conexão física redundante aumenta a confiabilidade elétrica da conexão.
- Fácil conexão a circuitos integrados de montagem em superfície
- Seguro, sem chance de curto
- Contato mecanicamente não invasivo
- Tensão operacional: menor que 40 V (CC + CApico)
- Corrente operacional: 0,5 A máximo
- Capacitância entre contatos: 2 pF (típico)
- Autoindutância: 15 nH (típico)
- Resistência de contato: menor que 0,1 Ω
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?