Können wir Ihnen behilflich sein?
Stromsensor CX1104A mit wählbaren Shuntwiderständen, ±40 V, 20 MHz
Der Stromsensor CX1104A mit wählbaren Shuntwiderständen ist ein spezifisches Zubehörteil für die Serie CX3300 und ermöglicht dynamische Strommessungen von 1 μA bis 15 A mit bis zu 20 MHz Bandbreite bei montiertem kalibriertem Widerstands-Messkopf
Vertrieben durch:
- Autorisierte Vertriebspartner
- Keysight Direct Sales
HIGHLIGHTS
- Verwenden Sie einen verfügbaren kalibrierten Widerstandsmesskopf (CX1211A bis CX1216A)
- Strom-Signal-Messung mit bis zu 15 A
- Rauscharme Strommessung ab 1 μA
- Geringer Einfügewiderstand dank der Widerstandsmessköpfe: 5,5 mΩ bis 1 Ω
- Maximale Standalone-Bandbreite: 20 MHz
- Flacher Frequenzgang ohne Frequenz-Derating
- Weiter Gleichtakt-Spannungsbereich: bis zu ±40 V
- Mitgelieferter Bananenadapter für einfachere Messung höherer Ströme
Der Stromsensor CX1104A mit auswählbaren Shuntwiderständen ermöglicht dynamische Strommessungen von 1 μA bis 15 A mittels rauscharmer Messtechnologie. Mit den sechs verfügbaren kalibrierten Widerstandsmessköpfen CX1211A bis CX1216A können Sie dynamische Strommessungen im jeweils angemessenen Messbereich vornehmen. Da der Einfügewiderstand dieser Widerstandssensoren mit 5,5 mΩ bis 1 Ω recht niedrig liegt, müssen Sie sich keine Sorgen über den Spannungsabfall über den Sensor machen. Der Frequenzgang des CX1104A lässt sich ohne größere Schwankungen auf 20 MHz erweitern, und im Gegensatz zu vielen anderen Stromsonden tritt kein Frequenz-Derating auf. Da der Widerstandsmesskopf kalibriert ist, können Sie präzisere Messungen als je zuvor durchführen. Für praktische Hochstrom-Messungen wird ein Bananenadapter mitgeliefert.
Interesse an einem CX1104A?
Empfohlene Ressourcen für den Stromsensor CX1104A, wählbarer Widerstands-Messkopf, ±40 V, 20 MHz
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage?