PXIe

Ahorra valioso espacio en el rack

Capacidades de banco de pruebas con rápido rendimiento de datos en un módulo compacto y de alta densidad.

PXIe

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluyendo chasis y módulos de medición.

Alta densidad de canales y alto rendimiento para sistemas de adquisición de datos escalables.

Sistemas modulares AXIe

Ordenadores centrales

Las soluciones de mainframe de alta densidad permiten una escalabilidad flexible y la personalización del rendimiento según las necesidades de sus aplicaciones.

Ordenadores centrales

Módulos

Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar las soluciones a sus necesidades.

Módulos

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluyendo tarjetas, chasis y módulos de medición.

Conjunto de diversos componentes modulares ensamblados, por ejemplo, tarjetas PXI/AXI, chasis, ordenadores centrales, etc.

Sistemas modulares

Mostrando 12 de 37

Imagen del  módulo de alimentación de CC, 150 V, 2 A, 300 W
Módulo de alimentación de CC, 150 V, 2 A, 300 W
Modelo
N6777A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
32 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del módulo de alimentación, 100 V, 3 A, 300 W
Módulo de alimentación, 100 V, 3 A, 300 W
Modelo
N6776A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
32 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del módulo de alimentación de CC, 60 V, 5 A, 300 W
Módulo de alimentación de CC, 60 V, 5 A, 300 W
Modelo
N6775A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
32 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del  módulo de alimentación de CC, 35 V, 8,5 A, 300 W
Módulo de alimentación de CC, 35 V, 8,5 A, 300 W
Modelo
N6774A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
32 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del módulo de alimentación de CC, 20 V, 15 A, 300 W
Módulo de alimentación de CC, 20 V, 15 A, 300 W
Modelo
N6773A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
32 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del  módulo de alimentación de CC de precisión, 60 V, 17 A, 500 W
Módulo de alimentación de CC de precisión, 60 V, 17 A, 500 W
Modelo
N6766A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
18 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del módulo de alimentación de CC de precisión, 20 V, 50 A, 500 W
Módulo de alimentación de CC de precisión, 20 V, 50 A, 500 W
Modelo
N6765A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
18 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del módulo de alimentación de CC de precisión, 60 V, 20 A, 300 W
Módulo de alimentación de CC de precisión, 60 V, 20 A, 300 W
Modelo
N6764A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
18 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del módulo de alimentación de CC de precisión, 20 V, 50 A, 300 W
Módulo de alimentación de CC de precisión, 20 V, 50 A, 300 W
Modelo
N6763A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
18 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del  módulo de alimentación de CC de precisión, 50 V, 3 A, 100 W
Módulo de alimentación CC de precisión, 50 V, 3 A, 100 W
Modelo
N6762A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
32 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del  módulo de alimentación de CC de precisión, 50 V, 1,5 A, 50 W
Módulo de alimentación de CC de precisión, 50 V, 1,5 A, 50 W
Modelo
N6761A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
32 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Imagen del módulo de alimentación de CC de alto rendimiento con selección automática de rango, 60 V, 17 A, 500 W
Módulo de alimentación CC de alto rendimiento con rango automático, 60 V, 17 A, 500 W
Modelo
N6756A
Sensor remoto de 4 hilos
Sí
Velocidad de giro ajustable
Sí
Generación de formas de onda arbitrarias
Sí
Tiempo de procesamiento de comandos
18 ms
Registrador de datos
Sí
Modo LISTA
Sí
Borrar todo