Osciloscopio de -class XR1, 70 MHz, 4 canales analógicos

Modelo de 4 canales de los osciloscopios básicos InfiniiVision 1000 X-Series, que se pueden actualizar de 70 MHz a 100 MHz o 200 MHz.

imagen_del_producto
  • Display size

    7 inch

  • Maximum memory depth

    2 Mpts

  • Analog channels

    4

  • Digital channels

    1

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Maximum bandwidth

    70 MHz

  • Brands included

    1000 Series

  • Multi-scope Synchronization

    N

Configuraciones principales

Vea qué incluye y cómo puede mejorar su experiencia con Keysight.

DSOX1204A Estándar con ancho de banda de 70 MHz
DSOX1204A Estándar con ancho de banda de 70 MHz

Modelo:

DSOX1204A

Cantidad

Opciones

1

Osciloscopio InfiniiVision 1000 serie X, 4 canales, 70 MHz, ampliable a 200 MHz | Asistencia técnica KeysightCare: 3 años | Garantía de devolución a Keysight: 3 años.

DSOX1204A Ampliación del ancho de banda de 70 MHz a 200 MHz
DSOX1204A Ampliación del ancho de banda de 70 MHz a 200 MHz

Modelo:

DSOX1204A

Cantidad

Opciones

1

Osciloscopio InfiniiVision 1000 serie X, 4 canales, 70 MHz, ampliable a 200 MHz | Asistencia técnica KeysightCare: 3 años | Garantía de devolución a Keysight: 3 años.

1

Ampliación del ancho de banda, de 70 MHz a 200 MHz, 4 canales

Destacados

  • 70/100/200 MHz (100 y 200 MHz requieren una opción adicional)
  • Frecuencia de muestreo de 2 GSa/s
  • 2 M puntos de memoria
  • Realice mediciones profesionales, incluyendo pruebas de máscara, matemáticas, FFT y análisis de protocolo serie, todo ello de serie.
  • Aprenda rápidamente a utilizarlo con la ayuda integrada y las señales de entrenamiento.
  • Vea más detalles de la señal con una frecuencia de actualización de 200 000 formas de onda por segundo.

Qué incluye:

  • Garantía estándar de 3 años (90 días para accesorios sin número de serie)
  • Borrado seguro estándar
  • Cuatro sondas pasivas conmutables N2140A de 200 MHz y 10:1/1:1.
  • Compatibilidad con idiomas de ayuda integrada para inglés, chino simplificado, chino tradicional, japonés, coreano, alemán, francés, español, ruso, portugués, tailandés, polaco e italiano.
  • Certificado de calibración
  • Idiomas compatibles con la interfaz gráfica de usuario: inglés, chino simplificado, chino tradicional, japonés, coreano, alemán, francés, español, ruso, portugués, tailandés, polaco, italiano, checo y turco.
  • Cable de alimentación localizado
  • Descarga gratis la aplicación BenchVue Basic para controlar tus instrumentos.