Sensor de potencia máxima y media con amplio rango dinámico USB de 10 MHz a 54 GHz

El Keysight U2066XA es un sensor de potencia máxima y media USB de 10 MHz a 54 GHz rápido, preciso y con un amplio rango dinámico.

imagen_del_producto
  • Frequency range

    10 MHz to 54 GHz

  • Connectivity

    USB

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    1.85 mm

Configuraciones principales

Vea qué incluye y cómo puede mejorar su experiencia con Keysight.

U2066XA  Sensor de potencia máxima y media con amplio rango dinámico USB de 10 MHz a 54 GHz
U2066XA Sensor de potencia máxima y media con amplio rango dinámico USB de 10 MHz a 54 GHz

Modelo:

U2066XA

Cantidad

Opciones

1

Sensor USB de potencia máxima y media con amplio rango dinámico, 10 MHz - 54 GHz | Asistencia técnica KeysightCare: 3 años | Devolución a Keysight Garantía: 3 años.

1

Cable del sensor de potencia; 1,5 m (5 pies)

1

Tipo Conector de 1,85 mm (m)

Destacados

  • Rango de frecuencia de 10 MHz a 67 GHz
  • Conectividad USB con un amplio rango dinámico de -70 a +20 dBm (frecuencia de 10 MHz a 50 GHz) / -70 a +15 dBm (frecuencia > 50 GHz a 54 GHz) / -70 a +10 dBm (frecuencia > 54 GHz a 67 GHz) para mediciones de señales pequeñas.
  • Ancho de banda de vídeo de 5 MHz y captura en tiempo real de un solo disparo a 20 Msample/segundo por segundo.
  • Frecuencia de muestreo variable de 1 millón de muestras por segundo y memoria larga con capacidad para almacenar 1 millón de muestras de datos.
  • Medición rápida en tiempo real de 50 000 lecturas por segundo.
  • Medición en tiempo real sin tiempo de inactividad para garantizar que se mida cada pulso continuo.
  • La función de selectividad temporal media permite un rango dinámico completo para mediciones de potencia media y selectividad temporal media.
  • El cero interno y la calibración automática ahorran tiempo y reducen la incertidumbre de la medición.
  • Ahora se incluye una licencia del software BenchVue (BV0007B) con su instrumento. BenchVue facilita la conexión, el control de instrumentos y la automatización de secuencias de prueba.

Mida con precisión cualquier señal modulada con los sensores de potencia de amplio rango dinámico U/L2050/60 X-Series de Keysight Technologies, Inc. Los modelos con conectividad USB/LAN cuentan con un amplio rango dinámico, que abarca de -70 a +26 dBm. Este sensor ofrece mediciones de potencia muy precisas y repetibles para cualquier señal modulada y cuenta con una velocidad de medición ultrarrápida de 50 000 lecturas por segundo, lo que permite un mayor rendimiento de fabricación. Los usuarios también pueden ahorrar tiempo y reducir la incertidumbre de la medición con la función interna de calibración y puesta a cero. La serie U/L2050/60 X es compatible con el software BenchVue de Keysight. BenchVue facilita el control del medidor de potencia para registrar datos y visualizar mediciones en una amplia gama de opciones de visualización sin necesidad de programación. Basta con conectar el sensor al PC en el que está instalada la aplicación BenchVue BV0007B Power Meter/Sensor Control and Analysis para realizar mediciones y análisis de potencia media.

Más información sobre los sensores de potencia LAN y USB de Keysight